UR16e är vår mindre, men kraftfulla, modell av cobot. UR16e det perfekta valet när utrymmet är begränsat men du behöver hantera stora och tunga föremål.

UR16e är vår mindre, men kraftfulla, modell av cobot. UR16e det perfekta valet när utrymmet är begränsat men du behöver hantera stora och tunga föremål.
Alla jobb kräver inte långa, tunga lyft eller har utrymme för en stor automationslösning. UR16e gör det möjligt för dig att utföra tunga uppgifter som maskinbetjäning, materialhantering eller förpackning, samtidigt som den passar in i mindre arbetsytor. Objekt kan flyttas snabbt med mjuka rörelser tack vare avancerad rörelsekontroll.
UR16e levereras också med en rad inbyggda tekniker som garanterar säkerheten vid samarbete med en cobot.
Lyft tunga föremål i områden där utrymmet är begränsat. Hög nyttolast kombinerad med kompakt utförande gör att UR16e kan automatisera tyngre applikationer i trånga miljöer.
Öka maskintillgängligheten och produktiviteten, samtidigt som du eliminerar misstag genom att införa automatiserade standardlösningar.
OptiMove-teknologin erbjuder ett intuitivt sätt att ställa in relativ hastighet och acceleration, vilket ger enkel justering och säkerställer smidigare rörelse, snabbare cykeltider, minskade vibrationer och förbättrad precision - vilket maximerar drifttid och produktivitet.
UR16e kan användas i en mängd olika tillämpningar. Klicka på de mest populära applikationerna nedan för att läsa mer.

Framtidssäkra din anläggning med en cobot som kan variera sig. När du vill lyfta tyngre, över längre avstånd, kommer UR16e korrigera lyftet och undvika förskjutning av tyngdpunkten.

Liksom varje cobot tillverkad av Universal Robots levereras UR16e med inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftsensorer och kollideringsskydd. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller galler, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.

Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv maskinparkshantering – allt på distans, var du än är.
Samtidigt som vårt mål är att göra automatisering tillgänglig för vem som helst, var som helst, strävar vi också efter att stödja din resa och revolutionera ditt företag genom säker interaktion mellan människa och robot.

En out-of-box-upplevelse för en otränad operatör att packa upp en cobot, montera den och programmera den första enkla uppgiften är normalt mindre än en timme.

Vår cobot har ett litet fotavtryck som öppnar möjligheter att automatisera uppgifter i befintlig tillverkning, där golvytan ofta är begränsad och kostsam.

Automatisering ger dig möjlighet att utföra uppgifter självständigt utan övervakning av dina anställda. Dessutom använder cobots från UR mindre el än traditionella industrirobotar.

Alla våra cobots har inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftsensorer och kollideringsskydd. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller galler, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.
UR Academy erbjuder exempel av stegvis programmering och handledning för felsökning och reparationsuppgifter.

Lär dig hur du ställer in verktygets centrumpunkt (TCP) och hur du justerar nyttolast och tyngdpunkt korrekt.

Lär dig hur du skapar och konfigurerar säkerhetsplan. Ett säkerhetsplan kan förhindra att roboten rör sig bortom det i normalt läge, reducerat läge, eller båda.

Besök UR Academy och bläddra i hela vår katalog över populära ämnen och resurser som finns tillgängliga för att lära dig det väsentliga med att programmera en UR cobot.

Med UR Care Services kan du vara säker på att din drifttid är vår prioritet. Vårt engagemang säkerställer maximal drifttid genom support dygnet runt, fjärranslutning och fältservice på plats för snabba reparationer.
Vi har sammanställt en lista med vanliga frågor om UR16e som du hittar på vår FAQ-sida.