UR12e

UR12e

Medelstor mångsidighet

UR12e är en medelstor cobot som kombinerar både lång räckvidd och hög nyttolast. Denna cobot integreras i ett brett utbud av applikationer och ger oändliga automatiseringsmöjligheter.

Nyttolast 12.5 kg / 27.55 lbs
Räckvidd 1300 mm / 51.2 in
Basdiameter Ø 190 mm / 7.48 in
Vikt 33,5 kg / 73.9 lbs
Nyttolast 12.5 kg / 27.55 lbs
Räckvidd 1300 mm / 51.2 in
Basdiameter Ø 190 mm / 7.48 in
Vikt 33,5 kg / 73.9 lbs

Ditt företag, ditt sätt

Att automatisera repetitiva uppgifter har tekniskt sett aldrig varit en utmaning. Utmaningen har varit att hitta rätt verktyg som gör att du kan anpassa dig till framtidens tillverkning.

Vår mest populära kollaborativa industrirobot, UR12e, hjälper kunder över hela världen att automatisera vanliga uppgifter som palletering, maskinbetjäning och svetsning. Den möjliggör också utveckling av otroligt kreativa lösningar, såsom rensning av vattendrag, glastillverkning eller bilbränslelösningar.

Denna cobot ger tillräcklig nyttolast och räckvidd och levereras med vårt kraftfulla ekosystem av UR+komponenter och kit, vilket gör många möjligheterna till automatisering oändliga. Samtidigt är UR12e omplacerbar och snabb att omprogrammera, vilket ger dig flexibiliteten att ändra inställningen när det behövs.

Produktivitet

Öka maskintillgängligheten och produktiviteten, samtidigt som du eliminerar misstag genom att införa automatiserade standardlösningar.

Mångsidig

Skapa nya lösningar, återanvänd program för återkommande uppgifter och flytta coboten till nya processer vid behov.

Stötta dina medabetare

Ge dina anställda friheten att fokusera på det de gör bäst, och lämna resten till coboten.

Applikationer för UR12e

UR12e kan användas i en mängd olika tillämpningar. Klicka på de mest populära applikationerna nedan för att läsa mer.

Verklig prestanda

Verklig prestanda

Framtidssäkra din anläggning med en cobot som kan variera sig. När du vill lyfta tyngre, över längre avstånd, kommer UR10e korrigera lyftet och undvika förskjutning av tyngdpunkten.

Design för högre nyttolaster
Släck lamporna, slå på arbetet

Släck lamporna, slå på arbetet

Automatisering ger dig möjlighet att utföra uppgifter självständigt utan övervakning av dina anställda. Dessutom använder cobots från UR mindre el än traditionella industrirobotar. Medan UR12e kan lyfta 12,5 kg förbrukar den i genomsnitt endast 350 W, vilket kan jämföras med en vanlig hushållsmixer. Du kan driva upp dina arbetsprocesser, samtidigt som du håller elförbrukningen låg.

Stöd på plats, direkt med UR

Stöd på plats, direkt med UR

Fältservicetekniker (FSEs) kan snabbt distribueras till din plats för att utföra reparationer eller regelbundna underhållskontroller, vilket säkerställer att du får ut maximalt värde av din cobot varje dag.

Lär dig mer

Lås upp den fulla potentialen i din cobot-flotta

Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv maskinparkshantering – allt på distans, var du än är.

Utformad att förbättra ditt arbete

Samtidigt som vårt mål är att göra automatisering tillgänglig för vem som helst, var som helst, strävar vi också efter att stödja din resa och revolutionera ditt företag genom säker interaktion mellan människa och robot.

Snabb implementering

Snabb implementering

En out-of-box-upplevelse för en otränad operatör att packa upp en cobot, montera den och programmera den första enkla uppgiften är normalt mindre än en timme.

Sparar utrymme

Sparar utrymme

Vår cobot har ett litet fotavtryck som öppnar möjligheter att automatisera uppgifter i befintlig tillverkning, där golvytan ofta är begränsad och kostsam.

Effektförbrukning

Effektförbrukning

Automatisering ger dig möjlighet att utföra uppgifter självständigt utan övervakning av dina anställda. Dessutom använder cobots från UR mindre el än traditionella industrirobotar.

Kollaborativ och säker

Kollaborativ och säker

Alla våra cobots har inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftsensorer och kollideringsskydd. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller galler, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.

Rörelsekontroll

Konsekventa rörelser är nyckeln för processapplikationer som dispensering, svetsning och maskinbelastning. Med ett högt fokus på ökad livslängd och kvalitet möjliggör vår rörelsekontroll mindre slitage på lederna för att öka drifttiden och minska underhållet, samtidigt som coboten kan röra sig i höga hastigheter.

Få ut det mesta av din cobot

UR Academy erbjuder exempel av stegvis programmering och handledning för felsökning och reparationsuppgifter

Konfiguration av verktyg

Konfiguration av verktyg

Lär dig hur du ställer in verktygets centrumpunkt (TCP) och hur du justerar nyttolast och tyngdpunkt korrekt.

Säkerhetsplan

Säkerhetsplan

Lär dig hur du skapar och konfigurerar säkerhetsplan. Ett säkerhetsplan kan förhindra att roboten rör sig bortom det i normalt läge, reducerat läge, eller båda.

Lär dig mer

Lär dig mer

Besök UR Academy och bläddra i hela vår katalog över populära ämnen och resurser som finns tillgängliga för att lära dig det väsentliga med att programmera en UR cobot.

Säkerställ maximal drifttid

Säkerställ maximal drifttid

Med UR Care Services kan du vara säker på att din drifttid är vår prioritet. Vårt engagemang säkerställer maximal drifttid genom support dygnet runt, fjärranslutning och fältservice på plats för snabba reparationer.

UR Developer Suite

UR Developer Suite

Vill du bygga en lösning? Vi har konsoliderat allt vårt fantastiska innehåll till ett nytt utrymme som heter UR Developer Suite! Klicka här för att hitta alla verktyg, handledning och resurser du behöver för att lyckas.

myUR Kundportal

myUR Kundportal

Registrera din cobot idag för att komma åt vår kundportal: myUR. Ladda ner den senaste programvaran, skicka in ett supportärende för virtuell support eller support på plats och granska data på ett och samma ställe.

UR+ Ekosystem

UR+ Ekosystem

Bläddra bland över 300 tillbehör, från limdispensrar till inspektionskameror.