Cobot-innehåll till hands
Cobot-innehåll till hands

Kostnadseffektiva, säkra och flexibla samarbetsrobotar - eller cobots - gör automatiseringen enklare än någonsin, även för små och medelstora företag. Den här e-boken hjälper dig att kickstarta ditt första cobot projekt.

Är dina konkurrenter redan ombord på automationståget? Låt dem inte lämna dig i dammet. I den här e-boken hjälper vi dig att identifiera och ta itu med problemen hos tre viktiga intressentgrupper.

En realistisk implementeringsplan är avgörande för framgång. Med UR har du många alternativ för att installera din cobot och uppnå dina automatiseringsmål. Denna e-bok kommer att vägleda dig om lämplig implementeringsmetod för ditt ärende.

Se till att du ställer rätt frågor om att automatisera med hjälp av samarbetsrobotar och få svar på dem. Denna e-bok svarar på de fem vanligaste frågorna om automatisering med en cobot.

Fordonsindustrin är redan i hög grad automatiserad, men många uppgifter är så komplexa att de bara kan automatiseras med hjälp av samarbetsrobotar.

Elektronisk komponenttillverkning har redan automatiserats i stor utsträckning över hela världen. Ändå finns det utrymme för förbättring i slutet av produktionslinjen. Samverkande robotarmar som snabbt och enkelt integreras i alla produktionsprocesser ger en idealisk lösning.

Samarbetsrobotar kan arbeta under förhållanden från fuktiga växthus till kylrum för att sköta varma ugnar, vilket befriar anställda från repetitiva uppgifter som kan orsaka skada i ogynnsamma miljöer.

Metallbearbetning och bearbetning innebär olika repetitiva uppgifter med tunga maskiner som fysiskt belastar anställda. Automatisering med hjälp av samarbetsrobotar är idealisk för att befria anställda från denna påfrestning samtidigt som den ger produktionsmervärde.

Kemi- och läkemedelsindustrin förlitar sig på noggrannhet, precision och kvalitet. Samarbetsrobotar hjälper till att hantera dessa krav samtidigt som de säkerställer medarbetarnas tillfredsställelse.

Bearbetning av olika plaster och polymerer kräver anpassning till tillverkningsprocesser. Robotarmar är lätta; de sparar utrymme och är enkla att implementera i en olika tillämpningar utan som kräver ändringar i produktionslayouten.

Vetenskaps- och forskningsverksamhet involverar exakt analys och tidskrävande datainsamling. Hög testrepeterbarhet spelar en betydande roll i resultatkvaliteten. Samarbetsrobotar ger mätprecision och tillförlitlighet, och är också kompatibla med en olika kringutrustning för laboratorier samtidigt som du sparar utrymme.

Samarbete mellan människa och robot kan ske var som helst. Våra cobots är lämpliga för alla tillverkningsindustrier eftersom de är idealiska för automatisera ett brett spektrum av processer.
Prata med en av våra automationsexperter idag!