Transport

Från biltillverkning till frakt krävs komplexa monterings-, inspektions- och palleteringsuppgifter inom hela transportsektorn. Samarbetsrobotar förbättrar produktionseffektiviteten och kvaliteten genom att förbättra precisionen och minska cykeltiderna.

Samverkande robotar inom transport

Samverkande robotar inom transport

Dagens transportsektor är snabb och utvecklas snabbt. Fordons- och rymdtillverkare behöver flexibel automatisering som kan hålla jämna steg med produktionen av fordon och relaterade delar, särskilt med den ökande efterfrågan på elfordon (EV) och ny teknik. Cobots från Universal Robots levererar konsekvent kvalitet och precision, oavsett om de utför kritiska säkerhetsinspektioner eller hanterar känsliga elektroniska komponenter.

Genom att använda cobots kan företagare automatisera repetitiva eller farliga uppgifter, såsom svetsning, skruvdragning och maskinbetjäning. I utbyte kan kvalificerad arbetskraft fokusera på komplexa och krävande ingenjörs- och kvalitetskontrollpositioner. Slutresultatet? Accelererad produktion samtidigt som de högsta säkerhets- och tillförlitlighetsstandarderna inom sektorn upprätthålls.

Fallstudier

Cobot-automatisering inom biltillverkning

Cobot-automatisering inom biltillverkning

Cobots omvandlar bilproduktionslinjer. Från applikationer som sträcker sig från instrumentbrädanhet till kvalitetskontroll, robotarmar utmärker sig vid repetitiva uppgifter som komponentinstallation och tätningsmedel och färgapplikation. Cobots kan snabbt och enkelt anpassa sig till nya produkter, även i små volymer eller snabbväxlingsjobb. Distribuera och omfördela dem internt och integrera dem med visionssystem för att öka precision och tillförlitlighet.

Cobotar inom fordonstillverkning
Robotlösningar för EV-tillverkning

Robotlösningar för EV-tillverkning

I den snabbt växande elfordonsindustrin (EV) är samarbetsrobotar avgörande för automatisering av repetitiva uppgifter som installation av motorkomponenter, placering av battericeller och montering av sele. Företag programmerar dessa mångsidiga robotar för sin precision och förbättrade produktivitet. Robotarmarna kan också omprogrammeras för att hantera nya processer och förfaranden, vilket ger gott om utrymme och smidighet för att hålla jämna steg med det föränderliga tekniska landskapet inom elbilsindustrin.

Yttersta precision inom flyg- och rymdindustrin

Yttersta precision inom flyg- och rymdindustrin

Precision och kvalitet är av största vikt vid tillverkning av flyg- och rymdfarkoster, och cobots uppfyller de stränga standarder som krävs för montering, produktion och testning av flygplanskomponenter. Cobots kan hantera uppgifter som exakt hålborrning, nitinstallation och ytbehandling. Vitala komponenter inspekteras sedan för att säkerställa att de följer strikta branschbestämmelser som uppdateras över tiden.

Välj rätt samverkande robot för dina tillämpningar

En rad Universal Robots modeller finns tillgängliga för att tillgodose automatiseringsbehov från precisionsuppgifter till lång räckvidd och höga nyttolastkrav.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra 17 säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.