Plast och polymerer

Plastindustrin fortsätter att utvecklas med kundernas krav på ytterligare mervärdesprocesser och nya processer som 3D-utskrift. Och samarbetande robotar från Universal Robots hjälper till att möta dessa utmaningar. Kraftfull intuitiv programvara gör att UR cobots snabbt kan driftsättas och flyttas till nya applikationer efter behov. Med UR cobots som hanterar de repetitiva uppgifterna frigörs skickliga operatörer för att ta sig an mer komplexa uppgifter.

Samverkande robotar i plast och polymerer

Samarbetsrobotar inom plast och polymerer

Insprutnings- och formblåsningsoperationer tjänar inte pengar om inte formen är stängd. Men lastning och lossning av maskiner är tråkigt, repetitivt och skadebenäget arbete som är utmanande för personalen. Det gör den idealisk för automatisering. UR-robotarmar finns i en rad olika räckvidds- och nyttolastfunktioner. De kan integreras i befintliga anläggningar med produktion med hög blandning och låg volym som inte kan automatiseras kostnadseffektivt med traditionella, större robotar.

Flexibla cobots kan också omplaceras i en plastfabrik för att automatisera många andra processer. Dessa inkluderar sekundära processer som degatering, slipning, sprue-borttagning och polering, samt applicering av etiketter eller dekaler på plastdelar. Cobots kan också hantera monterings- och förpacknings- och palleteringsprocesser och arbeta säkert tillsammans med operatörer efter en riskbedömning.

Fallstudier

COBOT-automatisering i formsprutning

COBOT-automatisering i formsprutning

Cobots omvandlar formsprutning i plasttillverkning genom att automatisera tråkiga uppgifter som maskinbetjäning, delplacering och kvalitetskontroller. Cobots som UR5e och UR10 säkerställer konsekventa cykeltider, minskar skrotfrekvenser och ökar effektiviteten. Deras flexibilitet gör det möjligt för tillverkare att växla mellan produktionslinjer med hög blandning och låg volym utan stilleståndstid, vilket avsevärt ökar genomströmningen.

Mobila cobots för flexibel produktion i plast

Mobila cobots för flexibel produktion i plast

Mobila cobots, som UR5 och UR10, revolutionerar plasttillverkning på företag som EVCO Plastics. Genom att hantera uppgifter som montering, förpackning och maskinbetjäning möjliggör cobots produktion dygnet runt. Deras rörlighet möjliggör flexibel distribution över olika processer, vilket förbättrar produktionseffektiviteten.

Precisionsautomatisering för produktion med hög blandning och låg volym

Precisionsautomatisering för produktion med hög blandning och låg volym

För företag med höga produktionsbehov med låg volym är cobots idealiska för att hantera repetitiva uppgifter som att plocka delar från transportörer och montera komponenter. Deras förmåga att enkelt omprogrammeras gör dem perfekta för applikationer som kräver täta byten, vilket ökar produktiviteten i verksamheter som formsprutning vid AIM Processing.

Ergonomisk automatisering för tung tillverkning

Ergonomisk automatisering för tung tillverkning

I branscher som plast, polymerer, keramik och glas, där arbetare ofta står inför fysiskt krävande uppgifter, ger cobots ergonomisk lättnad. Cobots automatiserar hanteringen av stora, känsliga föremål som glasskivor eller gjuten plast, förbättrar arbetarnas säkerhet och ökar produktiviteten genom att arbeta kontinuerligt utan trötthet.

Välj rätt samverkande robot för dina tillämpningar

En rad Universal Robots modeller finns tillgängliga för att tillgodose automatiseringsbehov från precisionsuppgifter till lång räckvidd och höga nyttolastkrav.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra 17 säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.