Metall och bearbetning

Den nya normalen i tillverkningen kräver verkligt flexibel automatisering för att möta kortare produktlivscykler och förändrade kundkrav. Samarbetsrobotar uppfyller dessa krav på flexibilitet direkt.

Mångsidig automatisering för olika tillämpningar

I dagens tillverkningslandskap kan ofyllda positioner och tomgångsutrustning snabbt urholka intäkter och vinster. Skickliga arbetare som svetsare, maskinlastare, montörer och materialhanterare är alltmer utmanande att anställa och behålla, vilket undergräver produktiviteten. Samarbetsrobotar erbjuder en pålitlig lösning som håller maskinutnyttjandet och produktiviteten hög genom att arbeta tillsammans med ditt team, dygnet runt. UR cobots hanterar sömlöst uppgifter som maskinbetjäning, svetsning, palletering, skruvdragning, slipning, gradning, ytbehandling och mer, vilket frigör din skickliga personal för högre värde och mer givande roller – en sann win-win.

Skaffa e-bok

Virtuell fabrik

Ta en virtuell rundtur och upplev hur robotteknik förbättrar precision och effektivitet i metall- och bearbetningsprocesser. Se automationslösningar som omformar tillverkningsverksamheten och driver produktiviteten.

Besök virtuell fabrik

Fallstudier

Ökar drifttiden och flexibiliteten vid maskinbearbetning

Ökar drifttiden och flexibiliteten vid maskinbearbetning

Cobots omvandlar maskinbetjäning genom att automatisera repetitiva lastnings- och lossningsuppgifter över CNC-maskiner, fräsning, svarvar och pressbromsar. Deras kompakta storlek och flexibla driftsättning säkerställer kontinuerlig drift, även i ljusa miljöer. Detta förbättrar drifttiden, optimerar maskinutnyttjandet och gör det möjligt för kvalificerad arbetskraft att fokusera på mer värdefulla uppgifter, vilket ökar produktiviteten utan behov av ytterligare bemanning.

Effektiv svetsautomatisering över flera tekniker

Effektiv svetsautomatisering över flera tekniker

Cobots tar itu med den globala bristen på skickliga svetsare genom att automatisera svetsuppgifter över olika tekniker, inklusive mig/mag, Tig, punktsvetsning, lödning och skärning av plasma eller oxybränsle. Kompakta cobot svetsare passar enkelt in i vanliga svetsceller och ökar produktionskapaciteten utan de höga kostnaderna för traditionell automation. Med förmågan att programmera exakta och konsekventa svetsar förbättrar cobots svetskvaliteten och produktiviteten.

Automatisering av förpackningar och palletering för ökad effektivitet

Automatisering av förpackningar och palletering för ökad effektivitet

Cobots erbjuder en pålitlig och flexibel lösning för automatisering av slutförpackningar och palleteringsuppgifter. Dessa robotar kan hantera en mängd olika förpackningsformat, staplingsmönster och lasttyper, vilket minskar arbetströttheten och ökar genomströmningen. Cobots är perfekta för branscher som står inför arbetskraftsbrist eller perioder med hög efterfrågan, vilket säkerställer att företag kan uppfylla produktionsmålen effektivt.

Mångsidig automatisering för komplexa monteringsuppgifter

Mångsidig automatisering för komplexa monteringsuppgifter

Cobots utmärker sig för att automatisera komplexa monteringsuppgifter som skruvdragning, nitning, snäppfäste och pick-and-place. Genom att befria arbetarna från repetitiva och ergonomiskt utmanande uppgifter hjälper cobots till att öka effektiviteten, minska felen och upprätthålla monteringsprocesser av hög kvalitet. Deras flexibilitet möjliggör snabb omplacering till olika uppgifter, vilket garanterar ett mångsidigt produktionsgolv.

Effektiv materialborttagning med robotar

Effektiv materialborttagning med robotar

Samarbetsrobotar är en idealisk lösning för att automatisera materialborttagningsuppgifter, inklusive slipning, gradning, fräsning och borrning. Genom att ta över repetitiva och potentiellt farliga uppgifter förbättrar cobots arbetarnas säkerhet samtidigt som de säkerställer konsekventa resultat av hög kvalitet. Dessa robotar är lätt programmerbara för olika borttagningsprocesser, vilket gör dem till ett flexibelt val för industrier som vill förbättra genomströmningen och minska skadorna.

Välj rätt samverkande robot för dina tillämpningar

En rad Universal Robots modeller finns tillgängliga för att tillgodose automatiseringsbehov från precisionsuppgifter till lång räckvidd och höga nyttolastkrav.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra 17 säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.