Läkemedel och kostmetik

Med enkel installation mäts implementering för medicinska och kosmetiska applikationer vanligtvis i timmar eller dagar, inte veckor. Lätthanterbara cobots kan enkelt flyttas från en process till en annan på mobila vagnar, och en enda cobot kan ofta sköta flera maskiner.

Samarbetsrobotar inom medicin och kosmetika

Cobots inom läkemedel och kostmetik

I takt med att livscyklerna för medicinska och kosmetiska produkter krymper, ger kollaborativ automatisering smidighet i tillverkningen. Cobots från Universal Robots kan maximera produktionen och säkerställa konsekvent kvalitet. Cobots används i hela branschen för att sköta maskiner och transportörer, montera enheter och produkter och förpacka artiklar i blisterförpackningar, kartonger eller pallar.

Cobots hjälper dig att minska risken för mänsklig kontaminering i känsliga processer och rena miljöer. De kan också befria arbetare från materialhanteringsjobb i dammiga, högljudda och högvibrerande delar av verksamheten, vilket gör det möjligt för dem att flytta till mer värdefulla uppgifter. Och med -godkända visionssystem från UR+ kan cobots utföra detaljerade kvalitetskontroller.

Fallstudier

Automatisering inom kosmetiktillverkning

Automatisering inom kosmetiktillverkning

Cobots revolutionerar kosmetika- och konsumentvaruindustrin genom att automatisera repetitiva och arbetsintensiva uppgifter som plockning, placering och förpackning. Oavsett om du hanterar smink, hudvårdsprodukter eller andra förpackade varor, garanterar cobots precision, flexibilitet och kostnadsbesparingar. Mobil driftsättning av cobots möjliggör snabba byten mellan produktlinjer, vilket ökar produktionseffektiviteten och kvalitetskontrollen samtidigt som manuella arbetskostnader minskar.

End-of-line-förpackningar och palletering inom läkemedel och kosmetika

End-of-line-förpackningar och palletering inom läkemedel och kosmetika

Inom läkemedels- och kosmetikaindustrin automatiserar cobots viktiga end-of-line-processer, såsom palletering och blisterförpackning. Cobots effektiviserar förpackningen av läkemedel, kosmetika och personliga hygienprodukter, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar produktionseffektiviteten. Oavsett om du hanterar lådor eller känsliga blisterförpackningar erbjuder cobots flexibel driftsättning över olika produktlinjer, vilket minimerar driftstopp och säkerställer säkra, ergonomiska arbetsmiljöer för anställda.

Precisionstillverkning i medicintekniska produkter

Precisionstillverkning i medicintekniska produkter

Vid tillverkning av medicintekniska produkter är precisionshantering av små komponenter avgörande. Cobots används för uppgifter som plockning, placering och formsprutning, vilket säkerställer noggrannhet i produktionen av komplexa delar. Cobotens sexaxliga flexibilitet gör att den enkelt kan hantera avancerade rörelser och små komponenter, vilket förbättrar produktionens enhetlighet samtidigt som stilleståndstiden minskar. Cobots är särskilt värdefulla för att automatisera produktionskörningar med hög blandning och låg volym som är vanliga inom medicinteknisk industri.

Flexibel automatisering i precisionstillverkning

Flexibel automatisering i precisionstillverkning

För industrier som hanterar känsliga material, såsom läkemedel, eller tillverkning av vetenskaplig utrustning, erbjuder cobots en tillförlitlig lösning för repetitiva uppgifter. Cobots används i precisionsprocesser som maskinbetjäning och formning, och hanterar känsliga material med stor försiktighet. Automatisering inom dessa områden hjälper till att stabilisera produktionen, förbättra kvaliteten och öka effektiviteten i både små och stora produktionsserier.

Labbautomatisering för provanalys inom medicin och diagnostik

Labbautomatisering för provanalys inom medicin och diagnostik

I läkemedels- och diagnostiklaboratorier förbättrar cobots provanalysens hastighet och noggrannhet. Cobots automatiserar uppgifter som att sortera och förbereda prover för analys, och hantera ökade volymer utan ytterligare bemanning. Dessa cobots arbetar säkert tillsammans med labbtekniker, vilket minskar risken för kontaminering och säkerställer snabbare svarstider. Detta gör dem idealiska för applikationer i blod- och biologisk provhantering.

Välj rätt cobot för dina ändamål

En rad modeller från Universal Robots finns tillgängliga för att tillgodose automationsbehov, från precisionsuppgifter till lång räckvidd och höga nyttolastkrav.

Varför Universal Robots?

Beprövade, testade, betrodda.

Beprövade, testade, betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i alla tillverkningsindustrier. I företag av alla storlekar, från industrijättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjas 6:e generationens cobots för att öka produktivitet, kvalitet och arbetsförhållanden för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR-cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. System baserade på UR-cobots genererar god ROI och kort återbetalningstid.

Arbetarvänlig och säker

Arbetarvänlig och säker

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika kraven för din anläggning och riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR-cobots.