TD Conception använder avancerad metallfasningslösning på STIVAL, vilket ökar produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen

TD Conception

TD Conception integrerar en fasningslösning för metalldelar på STIVAL

I korthet

TD Conception , en certifierad Universal Robots integrator baserad i Vendée, har utvecklat en plåtfasningslösning för STIVAL , ett franskt företag som specialiserat sig på metallbearbetning och tillverkning av precisionsmetalldelar. Den kobotiska cellen är integrerad på rekordtid på sin produktionsanläggning i Saint-André-des-Eaux i Pays de la Loire-regionen och fungerar nästan autonomt, utan avbrott. STIVAL har observerat betydande produktivitetsvinster och samtidigt förbättrat arbetsförhållandena för sina anställda.

Öka produktiviteten med snabb integration av cobotisk fasning

Projektet härstammar från en önskan från STIVAL (Société de Tôlerie Industrielle du Val de Loire) att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos en fasningsstation för metalldelar där en dedikerad operatör utförde svåra och repetitiva rörelser under hela dagen.

Den aktuella positionen var mycket svår, vilket krävde hantering av tunga delar och användning av farliga verktyg som en borrpress för bearbetning av metalldelar. Uppgiften, som var särskilt repetitiv, genererade också muskuloskeletala störningar (MSD), inklusive arm- och handledssmärta i slutet av dagen. Automatiseringsprojektet involverade specifikt fasning av metalldelar, avsedda för pekskärmsskydd för surfplattor, i syfte att vika dem på en annan robotcell. Det innebar flera utmaningar, särskilt när det gäller indexering, precision och repeterbarhet. STIVAL-gruppen vände sig därför till den certifierade integratören av Universal Robots i Pays de la Loire-regionen, TD Conception. Den senare kunde ta med sig all sin kunskap som en integratör av samarbetande robotapplikationer - härledd från sin långa erfarenhet av industriell automation - för att möta denna stora utmaning.

TD Conception

Industri Industrial automation and robotics
Land France
Number of employees no data
Cobot använd UR10e

Huvudsakliga värdedrivare:

  • Enkelhet och intuitiv programmering
  • Nästan autonom drift
  • Ökad produktivitet
  • Snabb ROI och minimalt underhåll

Uppgifter som löses av samarbetande robotar:

  • Säker plåtborrning
  • Upprepning och precision av gesten
  • Minskad stilleståndstid och skuggarbete
  • Optimering av arbetsstationsorganisation (3x8)

Automatiseringsutmaningar lösta:

  • Förbättra kvaliteten på bearbetade delar
  • Minskning av belastningsskador bland operatörer
  • Integrering på rekordtid i verkstaden
  • Den kobotiska lösningens flexibilitet

Hur de gjorde det

td-uppfattning

TD Conception driver STIVALs tillväxt med smart fasningsautomatisering med UR10e cobot

För att möta ökande produktionskrav efter ett stort statligt kontrakt samarbetade STIVAL med TD Conception - en certifierad Universal Robots integrator - för att automatisera sin fasningsprocess av plåt. Med hjälp av en UR10e cobot levererade TD Conception en lösning som är snabb, säker och användarvänlig. Integrationen inkluderade fullt stöd från design till utbildning. Tidigare krävde uppgiften en dedikerad operatör som utför fysiskt krävande manuell fasning hela dagen. Nu körs den kobotiska cellen nästan autonomt, vilket avsevärt ökar produktiviteten och förbättrar ergonomin för Stivals arbetskraft.

td-uppfattning

En automatiserad och optimerad arbetsstation

Den automatiska arbetsstationen består av ett centralt mobilt chassi där UR10e cobot är installerad. Vid ingången är magasinet, som också är mobilt och indexerbart för cobot, utrustat med sensorer för att bestämma behållarna som innehåller de delar som ska plockas. Plåtstapling/avstapling utförs av cobot med hjälp av sugkoppar - via ett vakuumgrepp utvecklat och 3D-tryckt av TD Conception.

Nästa steg är att plocka upp plåten och placera den på en återkopplingsstation för referens. Korrekt placerad, plockas delen sedan upp igen av cobot med en gripare - fäst vid den 3D-printade griparen - för att placera den på borrenheten. Ett slutgiltigt griparbyte utförs via återanslutningsstationen innan delen placeras i utmatningsmagasinet. I slutet av cykeln hämtar en operatör de fyllda behållarna med hjälp av en pallyftare för att ta dem till nästa arbetsstation, som består av att böja plåten.

td-uppfattning

En operation i dold tid och vid förskjutna tider

Applikationen var bland annat utformad för att i tid uppfylla den stora ordern på 40 000 pekskärmsskydd för surfplattor (dvs. 160 000 fasningar som skulle utföras). Den primära utmaningen var därför att hitta en ekonomiskt hållbar lösning som möjliggör effektivitets- och produktivitetsvinster. Eftersom cobot kan fungera utan avbrott gör installationen det möjligt att arbeta i maskerad tid och vid förskjutna timmar och därmed utvecklas mot en "3x8" -organisation med en nattcykel. Automatiserad fasning ger därför betydande tidsbesparingar över hela verksamheten.

td-uppfattning

En autonom cobot för att befria operatörerna från en tråkig och repetitiv uppgift

Faktum är att cobot hanterar operationen ensam, utan behov av mänsklig inblandning. Detta begränsas till att ladda inmatningsmagasinet, som sedan indexeras på cobot: s cell innan cykeln startas. Borrenheten styrs direkt av en cobot tack vare dess integrerade kommunikationsprotokoll och aktiveras tack vare cobot: ns programmering för att göra de fyra nödvändiga hålen. Enkelheten i både programmeringen av Universal Robots samarbetsrobotar och den slutliga applikationen är en nyckelfaktor för framgången med denna integration. Totalt en dags utbildning - med en halv dag för operatörerna och en annan för den tekniska personalen - räckte för att STIVAL-teamen skulle ta äganderätten till den kobotiska applikationen.

td-uppfattning

En flexibel och mobil lösning för enkel (åter)driftsättning

TD Conception utformade specifikt cellen för att vara lätt att integrera, transportera och flytta inom fabriken. Eftersom cobot ansluts till ett eluttag och anslutningarna görs via en HARTING-kontakt är lösningen helt "Plug & Play." Dessutom utvecklades och tillverkades alla komponenter (hårdvara och mjukvara) internt, vilket gör dem anpassningsbara och omprogrammerbara efter önskemål. Eftersom majoriteten av komponenterna är monterade på hjul är lösningen - som trots allt är kompakt - därför mycket flexibel: den kan enkelt återanvändas på andra arbetsstationer för olika typer av processer, till exempel plåtbockning.

td-uppfattning

TD Conception levererar snabb, flexibel automatisering hos STIVAL - vilket ökar produktiviteten och låser upp operatörens effektivitet

Trots komplexiteten i STIVALs automatiseringsbehov utvecklade och levererade TD Conception en anpassad fasningslösning på bara två dagar. För att stödja ett snabbt beslutsfattande tillhandahöll de 3D-modellering av den kobotiska cellen, vilket ledde till omedelbart godkännande och fullständig integration inom tre månader. Genom att utnyttja egen 3D-utskrift accelererade TD Conception verktygsdesign och undvek förseningar från externa leverantörer.

Lösningen överträffade förväntningarna:

  • Noll ingrepp efter installation krävs
  • 24/5 autonom drift, vilket säkerställer hög ekonomisk lönsamhet
  • 80% tidsbesparing för operatören, nu fokuserad på kvalitetskontroll
  • Minskad fysisk belastning och MSD-risker, förbättrad ergonomi på arbetsplatsen
  • Flexibel omplacering planerad för vikningsmaskinens drift
  • Snabb ROI och nya tillväxtmöjligheter för STIVAL

TD Conceptions tillvägagångssätt uppfyllde inte bara STIVALs produktivitetsmål utan lade också grunden för skalbar automatisering i hela verksamheten.

Den här applikationen illustrerar perfekt TD Conceptions know-how och styrkor som en certifierad integratör av Universal Robots: lyhördhet, snabbhet och enkel driftsättning... samtidigt som man utnyttjar de senaste innovationerna, till exempel 3D-utskrift, för att utforma flexibla lösningar för industriföretag.

Dylan Tenailleau, Manager of TD Design

Kom i kontakt med Universal Robots

Tusentals företag förlitar sig på samarbetsrobotar för att...

  • Öka produktiviteten
  • Anpassa sig till förändrade produktbehov
  • Förbättra de anställdas välbefinnande och
  • Personal genom arbetskraftsbrist