--

COBOTar automatiserar nytt instrument för fast doseringslaboratorium

Labman Automation Ltd

I korthet

Labman Automation är ett brittiskt teknikföretag som specialiserat sig på design och tillverkning av laboratorierobotar. Företaget har utvecklat MultiDose, ett automatiserat fast doseringslaboratorieinstrument, som väljer UR3e cobot arm för att driva systemet på grund av UR: s meritlista och användarvänlighet. MultiDose kan frigöra upp till sex labbtekniker timmar på ett experiment jämfört med att köra med manuella processer. Labgenomströmningen ökar också efter timmar eftersom systemets "walk away" -karaktär möjliggör automatiserade experiment.

Affärsomvandlingen

Konceptet för Labmans MultiDose-produkt kom från att tillgodose ett specifikt kundbehov. En nyckelkund kom till Labman och behövde en lösning som kunde automatisera pulverdosering med större användbarhet än befintliga lösningar, samtidigt som den erbjöd mångsidigheten att integrera systemet i större arbetsflöden.

Förutom ett krav på en standardbänkplattform stod det klart att ett antal laboratoriekunder ville att Labman skulle utveckla ett skräddarsytt hölje som uppfyllde klass 1-säkerhetsskåpspecifikationerna för dispensering av aktiva farmaceutiska ingredienser.

Labman Automation LTD

Industri Medical and Cosmetics
Land England
Antal anställda 100+
Cobot använd UR3e

Fördelarna

MultiDose-systemet kräver praktiskt taget ingen utbildning och är mycket användarvänligt och intuitivt för laboratorieteam. Systemet är utformat för att vara plug and play, men Labman är också glada att leverera på plats 1-1-utbildning när det behövs. Labman stöder också systemen med hjälp av ett Microsoft HoloLens Augmented Reality-headset.

Resultaten har varit omedelbara och uppfyllt kundens behov av att dispensera aktiva farmaceutiska ingredienser. Den specificitet som krävs i denna uppgift innebär att en automatiserad lösning har haft stora fördelar när det gäller att erbjuda precision och mångsidighet – så att personalen istället kan fortsätta med mer utmanande arbete som är bättre anpassade till deras expertis.

Att ha en betrodd partner som Universal Robots hjälpte oss att forma och finslipa produkten och betyder i slutändan att MultiDose är det bästa den kan vara. Universal Robots arm fungerar direkt ur lådan – vi litar helt och hållet på den som en lösning – och det resulterande instrumentet som utvecklats används nu som vilken annan labbutrustning som helst.

Ian Riley, Technical Director, Labman Automation
Intuitiv att använda

Intuitiv att använda

"Det fina med det här systemet är att det frigör labbtekniker, de laddar sina experiment och går sin väg", säger Rob Hodgson, chef för instrumentutvecklare på Labman Automation. "Systemet är intuitivt att använda, det faller bara in och är klart för användning. Det låser också upp ditt laboratorium för att utföra experiment utanför normal arbetstid."

Automatisering

Automatisering

MultiDose erbjuder kapacitet för 56 doseringshuvuden med RFID-avläsning och skrivning från varje position; sex flaskinmatningsställ per enstaka körning; och sex utbytbara fingertoppar och balansflaskadaptrar. Rollen för UR3e här är att transportera flaskorna och brickorna runt cellen.

Hur de gjorde det

Labman var känd som det automationsföretag som företag kommer till när andra tycker att uppgiften är för utmanande och var redo för uppgiften. "Vi hade redan erfarenhet av att arbeta med Universal Robots", säger Rob Hodgson, chef för instrumentutvecklare, Labman Automation, som började titta på att integrera de samarbetande robotarmarna med Mettler Toledos pulverdispenseringsplattform. "Vi trodde att vi kunde utveckla en lösning bättre än de som är tillgängliga för våra kunder."

MultiDose-lösningen är utformad kring en samarbetande UR3e robotarm från Universal Robots utrustad med den UR+ -certifierade Hand-E-griparen från Robotiq, som kombineras med Mettler Toledo XPR pulvermatare och Labmans programvara för effektiv, exakt och reproducerbar dispensering.

En viktig del av systemet krävde en samarbetande robotarm. Labman tittade på ett antal olika cobots, men valde UR3e eftersom den redan hade använt den i flera andra applikationer, bland annat för ett Agrichem-företag och ett stort kosmetikföretag. Denna cobot gör systemet mycket flexibelt, vilket gör det möjligt för flera användare att använda systemet och möjliggör enkel integrering i en etablerad laboratorieprocess, utan att kompromissa med säkerheten. "Att ha en betrodd partner som Universal Robots hjälpte oss att forma och finjustera produkten och betyder i slutändan att MultiDose är det bästa den kan vara", säger Ian Riley, teknisk chef, Labman Automation. "Universal Robots arm fungerar direkt ur lådan – vi litar helt och hållet på den som en lösning – och det instrument som utvecklats används nu som vilken annan labbutrustning som helst, vilket hjälper våra kunder att få ut det bästa av sina labbproffs genom att frigöra dem för att använda sin tid mer effektivt."

Kombinationen av Universal Robots cobot arm och Mettler Toledo pulver doseringssystem har skapat en automatiserad doseringsplattform som inte har matchats på den brittiska läkemedelsmarknaden och har avsevärt påskyndat laboratorieexperiment också ", säger Matthew Smith, MultiDose Project Lead, Labman Automation.

UR+ Produkter som används: Robotiq's Hand-E gripdon

Tidsbesparande

Tidsbesparande

"Tidsbesparingarna för labbtekniker är enorma – upp till sex timmar på ett experiment jämfört med att köra med manuella processer", säger Matthew Smith, MultiDose Project Lead, Labman Automation, och tillägger att systemets "lights-out" -karaktär har den extra fördelen att experiment kan utföras automatiskt utanför normal arbetstid, vilket ökar genomströmningen i ett laboratorium.

Automatiseringsutmaningar lösta:

  • UR-lösningens tillgänglighet minskar de höga utbildningskostnaderna
  • Flexibel lösning kan användas för flera experiment, samtidigt som man säkerställer mycket exakta nivåer av pulverdosering
  • Upprätthåller en trygg och säker arbetsmiljö

Viktiga värdefaktorer:

  • Automatiserad plattform sparar timmar av manuell experimenttid och höga kostnader för labbtekniker som manuellt väger ut pulver
  • Produkter kan testas, testas och lanseras mycket snabbare
  • Flexibel plattform för flera användningsområden är helt integrerad med programvara, vilket ger laboratoriepersonalen full kontroll över ingredienserna under hela processen

Uppgifter som löses av samarbetande robotar:

  • Plocka och placera injektionsflaskor
  • Plocka och placera doseringshuvuden
  • Plocka och placera balansflaskans adaptrar
  • Plocka och placera reaktionsplattor i SBS-format
  • Automatiskt byte av griparfingertoppar