Baserat på många positiva referenser beslutades det att köpa en samarbetsrobot UR10 från Universal Robots, som uppfyller de mest krävande kraven på tillförlitlig integration i den befintliga tillverkningsprocessen.
Primärt är UR10 cobot utformad för att användas för att infoga IML (in-mold labeling) folier i en plastform. Med IML-teknik bäddas en flerskiktsplastfolie in i plast under tillverkningsprocessen. När plastfolien sätts in i pressmaskinen smälts den till utsidan av plastformen. Partiell smältning av IML-folien säkerställer vidhäftning till plasten. Plastfolie kommer därmed att bli en integrerad del av slutprodukten, till exempel en återvinningsbar plastkopp som kan hittas vid utomhusevenemang eller festivaler.