Ansökan
Industri
Region
Cobot använd
206 kundberättelser
visar
12
36
MG Maintenance integrerar en kartonghattformningslösning vid Poujoulat
RobotIndus integrerar en maskinladdningslösning på Hansgrohe
Multiplicera laboratorier utnyttjar UR cobots för att omvandla tillverkningen av livräddande cell- och genterapier, vilket minskar kostnaderna med 74% och möjliggör 100x fler patientdoser per kvadratmeter. Deras system förbättrar också kvalitet, sterilitet och repeterbarhet genom exakt, renrumsklar automatisering.
På Tōchita-fabriken (fabrik 703) i Handa City (Japan) genomför Toyota Industries Corporation förbättringar för att göra fabriken mer tilltalande för framtida arbetare. Ett sådant initiativ fokuserar på att automatisera råvaruinmatningsprocessen. Genom att kombinera kollaborativa robotar med en befintlig balanserare utvecklade företaget en lösning för hantering av tunga material. Detta minskade både antalet arbetstimmar och bördan av manuella lyft.
Familjeföretaget designar, formar och färdigställer metallkomponenter, från anpassade engångsprodukter till stora serier. Karl Ferk driver företaget i sin fjärde generation. För honom är en sak viktigast: att arbetet aldrig blir monotont. Det är därför de använder samarbetande robotar för att svetsa, slipa, pulverlackera och varhelst det är meningsfullt.
Byggarbetsplatser, länge ansedda bastioner av manuellt arbete, upplever en teknisk omvälvning tack vare Canvas, ett startupföretag i San Francisco som har utvecklat ett robotsystem för att ta itu med den mödosamma uppgiften att färdigställa gipsväggar. Genom att integrera UR10e cobots har Canvas skapat en maskin som dramatiskt minskar den tid och ansträngning som är involverad i denna traditionellt arbetsintensiva handel.
Junior Kühlkörper började med ett enda test och förlitar sig nu på över40 cobots för att automatisera CNC-maskinlastning, pallastning och mer. Resultatet? Snabbare produktion, större flexibilitet och minskad stilleståndstid, samtidigt som medarbetarna får frihet att innovera.
Dallas Colleges mekatronikprogram integrerar samarbetsrobotar i praktiska tillämpningar som CNC-maskinbearbetning, förpackning och palletering, så att studenterna får praktisk erfarenhet av automatisering.
Ultima Forma är en brittisk materialvetenskaps-, teknik- och ingenjörsverksamhet. Genom att skapa produkter och tillverkning på ett unikt sätt syftar företaget till att omdefiniera hur metall används för att tillverka avancerade tekniska komponenter
Shun Fu Enterprise är en familjeägd svetsfabrik i Changhua City, Taiwan, som närmar sig sitt tionde etableringsår
Raise Robotics använder två kraftfulla UR20 armar från Universal Robots som en plattform för innovativa byggrobotar på plats
Cobots minskar personallyft med 50% hos den globala ledaren inom grisköttsproduktion