Slipning och polering kräver fingertoppskänsla. UR's kollaborativa robotarmar med kraftstyrning erbjuder en flexibel lösning som automatiskt justerar positionen för att uppnå önskad kraft.
Slipning och polering kräver fingertoppskänsla. UR's kollaborativa robotarmar med kraftstyrning erbjuder en flexibel lösning som automatiskt justerar positionen för att uppnå önskad kraft.

De släta ytorna som uppnås genom efterbehandlingsprocesser som slipning och polering gör mycket mer än att förfina estetiken och skapa produkter som är behagliga att ta på. De förbättrar produktsäkerheten genom att göra ytor lättare att rengöra, minska känsligheten för korrosion, öka slitstyrkan, minimera friktionen i rörliga delar och förbättra vidhäftningen för beläggningar. Mänskliga arbetare står dock ofta inför trötthet och fysisk påfrestning vid efterbehandling av produkter, vilket kan hindra deras förmåga att upprätthålla konsistens i dessa känsliga processer. Detta äventyrar produktkvaliteten och leder till defekter.
Medan traditionella automationssystem för efterbehandling kan vara styva och kostsamma, erbjuder samarbetsrobotar (cobots) en flexibel lösning. Lätt omprogrammerbar för att anpassa sig till förändrade produktionsbehov, cobots förbättrar inte bara säkerheten på arbetsplatsen utan ger också tillverkarna möjlighet att reagera snabbt på marknadens krav, vilket garanterar högkvalitativa ytbehandlingar och ökad effektivitet.

De sista detaljerna på en produkt är avgörande för att uppnå dess optimala form, utseende, funktionalitet och övergripande kvalitet. Kontinuitet i detta skede är avgörande - variationer i tryck, hastighet eller vinkel under slipning, polering eller lackning kan påverka allt från visuellt intryck till användbarhet, livslängd och prestanda. Cobots upprätthåller prestanda under längre perioder utan att riskera att drabbas av hälsoproblem från exponering för giftiga kemikalier, uppfyller kvalitetsstandarder och skalar upp produktionen effektivt.

Att uppnå kvalitetsstandarder har aldrig varit enklare tack vare mångsidiga, kompakta och användarvänliga samarbetsrobotar som levererar konsekventa resultat med exakt noggrannhet. Från känsliga efterbehandlingsuppgifter till robusta tillämpningar inom metalltillverkning ger Universal Robots företag möjlighet att förstärka sin verksamhet samtidigt som de bevarar den hantverksmässiga touch som skiljer dem från konkurrenterna.
Prata med våra cobot experter idag för att hitta din skräddarsydda lösning.
Våra samarbetande robotar kräver tillbehör för att nå sin fulla potential. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+, och är en helt egen värld av produkter.
Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i alla tillverkningsindustrier. I företag av alla storlekar, från industrijättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjas 6:e generationens cobots för att öka produktivitet, kvalitet och arbetsförhållanden för sina tillverkningsteam.

UR-cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. System baserade på UR-cobots genererar god ROI och kort återbetalningstid.

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika kraven för din anläggning och riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR-cobots.