Kvalitetsinskontroll

Noll kompromisser. Öka din kontinuitet och produktkvalitet med cobots genom säkrare, snabbare och mer exakta inspektioner. Standardisera processer och effektivisera arbetsflöden med prisvärda och smidiga robotarmar.

Tillämpningskvalitetskontroll

Förbättra kvalitetssäkringen med cobots

Kvalitetskontroll står som den vaksamma väktaren av ett företags rykte och säkerställer att endast de finaste produkterna når konsumenterna. Från grundläggande visuella kontroller till högteknologisk termisk avbildning, kemisk analys och rigorös destruktiv testning är kvalitetskontrollen lika mångsidig som de produkter den skyddar. Varje process kombinerar flera tekniker och bildar ett arbetsflöde som fångar inkonsekvenser innan de blir kostsamma fel.

Utan pålitlig kvalitetskontroll riskerar tillverkarna allt från mindre kundmissnöje till allvarliga hälso- och säkerhetskonsekvenser, ökat avfall, produktionsförseningar, lagstadgade påföljder och varumärkesskador. Att uppnå enighet i kvalitetsinspektionen är avgörande, men nästan omöjligt att uppnå manuellt. Kompakta, säkra och exceptionellt exakta cobots presenterar en idealisk lösning som erbjuder repeterbar, mångsidig precision över en mängd kvalitetsinspektionsuppgifter utan behov av kostsam och besvärlig traditionell robotik.

Kvalitetskontrollerande cobots i verkligheten

Precision

Precision

För att uppnå konsekvent, noggrann kvalitetsinspektion måste medarbetarna upprätthålla intensivt fokus, eftersom även små variationer i mätningar kan påverka resultaten. Denna precisionsnivå är utmanande att uppnå manuellt, med repetitiva uppgifter som leder till trötthet, långsammare processer och i slutändan mänskliga fel och ineffektivitet. Vissa delar är särskilt komplexa att undersöka, och små eller dolda fel förbises lätt vid manuell inspektion.

Kvalitet

Kvalitet

Universal Robots ger företag möjlighet att automatisera praktiskt taget alla manuella kvalitetsinspektionsuppgifter utan de typiska kostnaderna för traditionella robotar - utmanande programmering, installation eller dedikerade, avskärmade arbetsceller.

Utrustad med UR-godkända kameror för 3D-mätningar, levererar dessa cobots oöverträffad kontinuitet med en precisionsavvikelse på bara ±0,03 mm. Med enkel implementering i redan befintliga industriella miljöer, intuitiv programmering och en snabb återbetalningstid på bara 195 dagar i genomsnitt är cobots en transformativ lösning för precision, effektivitet och tillförlitlighet i kvalitetsinspektionsprocesser.

Komplettera din cobot

Våra samarbetande industrirobotar kräver tillbehör för att nå sin fulla potential. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+, och är en helt egen värld av produkter.

Varför Universal Robots?

Beprövade, testade, betrodda.

Beprövade, testade, betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i alla tillverkningsindustrier. I företag av alla storlekar, från industrijättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjas 6:e generationens cobots för att öka produktivitet, kvalitet och arbetsförhållanden för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR-cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. System baserade på UR-cobots genererar god ROI och kort återbetalningstid.

Arbetarvänlig och säker

Arbetarvänlig och säker

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika kraven för din anläggning och riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR-cobots.