Palletering

Optimera din end-of-line-verksamhet och öka produktiviteten med samarbetande robotpalleteringslösningar. Utför repetitiva uppgifter med konsekvens och noggrannhet, oavsett variationer i produkter.

Starta en effektivitetsrevolution med palleteringsrobotar

Palletering är en slutuppgift som utförs i nästan alla produktionsanläggningar och är avgörande för att optimera lagring, materialtillgänglighet och den slutliga länken mellan lager och slutkunder. Ändå kan det snabbt bli en flaskhals.

Det råder en ökande brist på arbetskraft inom tillverkningsindustrin. Människor vill inte utföra sådana ansträngande uppgifter, och arbetstagare står inför höga skaderisker, vilket kan leda till långvarig frånvaro. Undermåliga pallar, skadade förpackningar och instabila laster kan äventyra produkternas integritet under lagring och transitering, vilket leder till kostsamma förluster. Anställnings- och förpackningskostnaderna ökar dagligen. Det är där kollaborativ robotpalletering kommer in.

Samarbetsrobotar (cobots) är inte bara tillförlitliga utan också mycket anpassningsbara; de kan omprogrammeras på språng för att sömlöst växla mellan olika palleteringsuppgifter, vilket ökar flexibiliteten och minskar stilleståndstiden. De kan arbeta timmar utan pauser, vilket innebär att du kan öka din produktion avsevärt och få ut dina produkter på marknaden snabbare. Robotpallar kan också vara ett säkrare alternativ för dina anställda. Med cobots som hanterar tunga lyft och stapling är det mindre risk för skador eller påfrestningar på dina anställda.

Palletering av cobots i aktion

Säkra laster och perfekt balans

Säkra laster och perfekt balans

Palletering kräver ofta en kombination av hög precision och betydande fysisk styrka, vilket är svårt för människor, särskilt på grund av att uppgiften är repetitiv. Denna utmaning intensifieras när varorna som ska staplas varierar i storlek och form. Cobots utför konsekvent repetitiva staplingsuppgifter med noggrannhet. När det gäller att hantera variationer i produkter kan de också snabbt omprogrammeras för att möta förändrade krav.

Inlärningsväg

Inlärningsväg

Prova vår steg-för-steg-guide och lär dig mer om hur du automatiserar din palleteringsprocess med hjälp av cobots.

Lär dig mer

Komplettera din cobot

Våra samarbetande industrirobotar kräver tillägg för att nå sin fulla potential. Denna värld av ytterligare produkter i ett helt ekosystem på egen hand. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.