Materialborttagning

Minska avfall och öka noggrannheten genom att använda en UR-robot för materialborttagning. Oavsett om du slipar, rengör eller polerar ytor kan samarbetsrobotar utföra mycket exakta rörelser med konsekvent tryck, vilket resulterar i högkvalitativ och effektiv materialborttagning av invecklade former.

Avlägsnande av applikations

Sänk kostnaderna, polera noggrannheten

Materialborttagning är ett kritiskt steg i tillverkningen, eftersom det omvandlar råa komponenter till exakta, högkvalitativa enheter som sömlöst integreras i komplexa system. Oavsett om det är inriktat på att förfina en ny produkt för att uppfylla stränga prestanda- och säkerhetsstandarder eller återställa slitna och felaktiga föremål, kräver materialavlägsnande exceptionell noggrannhet - noggrant bearbeta material för att uppfylla exakta specifikationer samtidigt som avfallshanteringen minimeras.

Uppgiften är dock långt ifrån enkel. Den kräver skickliga operatörer och innebär höga risker, särskilt vid arbete med tuffa material, långa cykeltider och hantering av potentiella faror som skärverktyg och höga temperaturer. Cobots med kraft- och vridmomentavkänning ger den perfekta lösningen, säkerställer precision, minimerar avfall och effektiviserar hela processen - från slipning till polering - samtidigt som en säker och kostnadseffektiv drift upprätthålls.

Materialborttagning med cobots i verkligheten

Öka säkerheten och kontinuiteten

Öka säkerheten och kontinuiteten

Materialborttagning innebär många hinder för operatören, inklusive tuffa material, långa cykeltider för storskaliga och högprecisionsjobb och problem som vibrationer och instabilitet i arbetsstycken. Med inbyggd kraft- och vridmomentavkänning ger samarbetsrobotar exakt noggrannhet, säkerställer konsekvent verktygsplacering och minskar avfall och skrot. Oavsett om det är slipning, gradning, fräsning effektiviserar cobots verksamheten och ökar kostnadseffektiviteten.

Slipning

Slipning

Traditionell slipning kräver manuellt arbete och kan vara tröttsamt, tidskrävande och repetitivt arbete. Robotarmar kan programmeras för att släta ut och polera materialets yta före målning eller efterbehandling, vilket ger konsekventa och exakta resultat under längre perioder. Mänskliga medarbetare kan frigöras för mer kvalificerade uppgifter.

Borrning

Borrning

Borrning är krävande, repetitivt arbete som kan leda till trötthet och belastning. UR-samarbetsrobotar ger konsekvent precision under långa perioder, vilket frigör arbetare att fokusera på mer kvalificerade, mindre fysiskt beskattade jobb. Detta tillvägagångssätt ökar produktiviteten och prioriterar arbetstagarnas välbefinnande genom att minska den manuella arbetsbelastningen.

Polering

Polering

Cobots kan slipa med mycket exakta rörelser och konsekvent tryck, vilket resulterar i jämnt polerade ytor varje gång. UR-robotar kan enkelt utföra komplexa, flerriktade slipmönster och kritiska parametrar som hastighet, mönster och tryck kan kalibreras. Maskinvara och programvara, såsom integrerade kraftsensorer, kan också tillåta cobots att självreglera trycket för att förhindra skador.

Komplettera din cobot

Våra samarbetande industrirobotar kräver tillbehör för att nå sin fulla potential. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+, och är en helt egen värld av produkter.

Varför Universal Robots?

Beprövade, testade, betrodda.

Beprövade, testade, betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i alla tillverkningsindustrier. I företag av alla storlekar, från industrijättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjas 6:e generationens cobots för att öka produktivitet, kvalitet och arbetsförhållanden för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR-cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. System baserade på UR-cobots genererar god ROI och kort återbetalningstid.

Arbetarvänlig och säker

Arbetarvänlig och säker

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika kraven för din anläggning och riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR-cobots.