Snabb tillväxt inom e-handel kräver samarbete. Från plockning till förpackning och allt däremellan, cobots förbättrar och effektiviserar arbetsflöden genom att upprätthålla spårbarhet och kvalitet.
Snabb tillväxt inom e-handel kräver samarbete. Från plockning till förpackning och allt däremellan, cobots förbättrar och effektiviserar arbetsflöden genom att upprätthålla spårbarhet och kvalitet.

Tillverknings- och distributionskraven ökar ständigt. När material och produkter rör sig genom lager, fabriksgolv och transport ger cobots en effektiv lösning för att säkerställa att de är väl skyddade från skador.
Kollaborativa robotar kan hantera repetitiv materialhantering inom olika branscher, vilket vanligtvis inkluderar lastning, lossning, förflyttning, stapling, palletering- och avpalletering samt sortering. Med exakta och säkra verktyg kan cobots säkert greppa föremål och automatisera repetitiva rörelser genom önskade transportvägar. Detta frigör tid och energi för mänskliga arbetare, som sedan kan tillbringa sin tid i mer kvalificerade roller.
Se hur cobots har använts i materialhantering för att hjälpa företag att effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten - utan att kompromissa kvaliteten.

Effektivisera din materialhantering; förpackning, palletering, plockning, och märkning med samarbetsrobotar. Befria arbetare från repetitivt arbete och tunga lyft genom att automatisera materialhanteringsuppgifter med lätta samarbetande robotarmar. Automatisering hjälper dig att bekämpa de stigande kostnaderna för nya produktförpackningar och förkortarta produktlivscykler, och gör det enkelt att hålla jämna steg med säsongstoppar trots brist på arbetskraft.

Cobots med innovativa gripdon, datorseende och maskininlärningssystem kan plocka upp ett brett spektrum av föremål även i ostrukturerade miljöer som kärl eller lådor. Lättintegrerad SKU-skanning och möjligheten att plocka upp påsar eller produkter av nästan vilken storlek eller form som helst gör e-handel, leverans, lagerhållning, logistik och leveranskedjeverksamhet enklare, snabbare och effektivare.

UR-robotens intuitiva, lättprogrammerade gränssnitt gör armen perfekt för små volymer såväl som mycket repetitiva uppgifter. Du kan omprogrammera och omplacera roboten efter behov i din verksamhet. Om ditt arbetsflöde förändras kan materialhanteringsroboten snabbt och enkelt användas i nya konstellationer på grund av sin lilla storlek och lätta design.
Prata med våra experter idag för att hitta en personlig lösning för dina affärsbehov.
Våra samarbetande industrirobotar kräver tillbehör för att nå sin fulla potential. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+, och är en helt egen värld av produkter.
Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i alla tillverkningsindustrier. I företag av alla storlekar, från industrijättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjas 6:e generationens cobots för att öka produktivitet, kvalitet och arbetsförhållanden för sina tillverkningsteam.

UR-cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. System baserade på UR-cobots genererar god ROI och kort återbetalningstid.

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika kraven för din anläggning och riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR-cobots.