Maskinbetjäning

Ta effektivitet, hastighet och precision till en helt ny nivå med automatiserad maskinbetjäning. Utnyttja smidigheten hos samarbetsrobotar för sömlös materialbelastning och lossning och konsekvent produktionsprocessövervakning för att driva din verksamhet framåt.

Få ut mesta möjliga av din drifttid

Maskinbetjäning fungerar som den viktiga produktionsledningen i många tillverkningsföretag, vilket säkerställer ett sömlöst flöde av material till olika typer av industriell utrustning, inklusive dator numerisk styrning (CNC) och formsprutningsmaskiner. Felaktig lastning av material kan dock leda till maskinstockningar och felinriktningar, vilket resulterar i felaktiga produkter, ökad skrotfrekvens, skador på utrustning och stilleståndstid, oväntade kostnader och till och med säkerhetsrisker.

Att utföra maskinbetjäningsuppgifter timme efter timme kan leda till trötthet och i slutändan fel som stör produktionen. Medan konventionell robotmaskinbetjäning kan verka som en lösning, utgör den ofta säkerhetsrisker för mänskliga arbetstagare och saknar den mångsidighet som behövs för olika uppgifter. Cobots kan tvärtom enkelt integreras i befintliga inställningar, arbeta tillsammans med mänskliga operatörer och justeras för ett brett spektrum av applikationer. Med tiden kan medarbetarna fokusera på uppgifter med högre värde som minskar monotonin och risken för skador, minskar personalomsättningen och ökar medarbetarnas tillfredsställelse.

Maskinbetjäning av cobots i aktion

Från sparad tid och resurser till ökad produktion har företag inom olika branscher skördat fördelarna med att integrera robotarmar i sina arbetsflöden. Se hur Universal Robots cobots har spelat en roll i att automatisera maskinbetjäning.

Exakta och smidiga end-of-arm-verktyg

Exakta och smidiga end-of-arm-verktyg

UR cobots kan exakt och säkert greppa delar, lådor, pallar och andra material med hjälp av specifika armslutverktyg. Med nyttolast, verktygets mittpunkt och tyngdpunkt i åtanke kan dessa verktyg anpassas ytterligare, med extra fingrar, skräddarsydd montering och extern kablage för ytterligare hårdvara. Nivån på precision och smidighet som cobots erbjuder möjliggör större kontroll i automatiserad maskinbetjäning.

Säkert och smidigt samarbete

Säkert och smidigt samarbete

Cobots kan programmeras för att säkert transportera varor på korta eller långa avstånd inom anläggningar som lager, laboratorier och forskningscentra. De kan också lyfta tunga laster eller utföra ergonomiskt stressiga rörelser så att mänskliga operatörer inte behöver göra det. Trygghets- och säkerhetstillägg, till exempel visionssystem och sensorer för rumslig medvetenhet, kan integreras i robotarmar, så att de kan bo i samma utrymmen som anställda utan att utgöra säkerhetsrisker.

Ökad produktivitet med jämn kvalitet

Ökad produktivitet med jämn kvalitet

Automatiserad maskinbetjäning kan leda till mer produktion på kortare tid. Cobots kan programmeras för att ta effektiva transportvägar och mönster, samtidigt som de arbetar med ihållande tempo utan pauser till skillnad från sina mänskliga motsvarigheter. Konsekvent hantering förhindrar också att delar skadas. Detta resulterar i högkvalitativa utgångar dygnet runt eftersom stilleståndstider och produktdefekter minskar, vilket bidrar till ökad produktivitet.

Komplettera din cobot

Våra samarbetande industrirobotar kräver tillägg för att nå sin fulla potential. Denna värld av ytterligare produkter i ett helt ekosystem på egen hand. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.