Dispensering

Samarbetsrobotar ger flexibilitet, effektivitet och frihet till limning, tätning, målning och andra dispenseringsuppgifter. Med inbyggd kraftavkänning kan du uppnå konsekvent kvalitet och exakt placering för att minska avfall och förbättra effektiviteten.

Tillämpningsdispensering

Levererar perfektion med dispenserande cobots

Dispensering kräver precisionen hos en kirurgs hand. I många tillverkningsmiljöer kan även ett litet misstag leda till betydande fel. Att samla fel mängd material eller fördela dem ojämnt kan resultera i defekter av varierande svårighetsgrad. Ibland kräver hantering av dessa defekter omarbetning av specifika komponenter, såsom återanvändning av smörjmedel i maskiner. I andra scenarier är det enda alternativet att avvisa en hel sats, eftersom det är när du använder mindre förlåtande högtemperatur- eller blyfria lödpastor i kretskortsmontering med ytmonteringsteknik (SMT).

Konsekvenserna av felaktig dispensering kan vara allvarliga. Tänk på ineffektiva läkemedel, förorenade näringsprodukter, farliga kemikalier och strukturellt svaga byggmaterial - som alla kan bero på dåliga dispenseringsmetoder.

Att uppnå konsekvent precision är nästan omöjligt utan automatisering. Lyckligtvis kan kompakta och mångsidiga cobots enkelt anpassas till olika dispenseringsuppgifter, vilket gör dem till en överraskande kostnadseffektiv lösning.

Dispenserar cobots i aktion

Minska slöseri och inkonsekvens

Minska slöseri och inkonsekvens

Manuell dispensering kan vara opålitlig, även i mindre produktionsmiljöer, främst på grund av dess inkonsekvenser. Olika operatörer kan samla in olika mängder material, och deras hastighet, tryck och rörelse kan variera med varje applikation, vilket äventyrar produktkvaliteten. Även om både underanvändning och överanvändning kan leda till problem med kvalitetskontroll, är den senare också ansvarig för onödigt materialavfall.

Förbättra konsistensen på ett säkert

Förbättra konsistensen på ett säkert

Många dispenseringsuppgifter, såsom limning, försegling och målning, kan vara skrämmande och repetitiva. I vissa industriella miljöer blir dessa processer ännu mer utmanande. Vissa uppgifter kräver onaturliga rörelser och komplexa manövrar som är svåra för manuella operatörer att utföra konsekvent. Dessutom innehåller många dispenseringsapplikationer farliga material som kan utgöra säkerhetsrisker för arbetstagarna. I vissa fall värms ämnen upp före dispensering, vilket ökar risken för brännskador eller andra skador.

Kostnadseffektiv automatisering

Kostnadseffektiv automatisering

Alla dessa problem kan lösas effektivt genom automatisering, och med Universal Robots har det aldrig varit enklare att implementera automatisering. De kompakta och kostnadseffektiva cobots är utrustade med avancerade sensorer och programmerbara funktioner, vilket gör dem idealiska för repetitiva dispenseringsuppgifter i olika produktionsmiljöer. Dessa mångsidiga cobots är utrustade med kraftavkännings- och kollisionsdetekteringsfunktioner, vilket gör det enkelt att passa in dem i nästan alla industriella inställningar. Detta innebär att du inte behöver göra större förändringar eller genomföra omfattande säkerhetsåtgärder som du skulle göra med traditionella automationssystem.

Komplettera din cobot

Våra samarbetande industrirobotar kräver tillägg för att nå sin fulla potential. Denna värld av ytterligare produkter i ett helt ekosystem på egen hand. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra 17 säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.