Montering

Moderna monteringslinjer tillgodoser ett brett spektrum av produktionsbehov i olika skalor. I alla branscher kan samarbetande robotarmar från Universal Robots minska monteringstiderna, öka produktionshastigheten och förbättra produktkvaliteten.

Tillämpningsenhet

Monteringslinje cobots

Kärnan i många tillverkningsoperationer är monteringslinjen, där enskilda komponenter sammanförs för att utveckla enhetliga system. Men traditionell automatisering med konventionella, större robotar medför ofta säkerhetsrisker och underhållshuvudvärk som kan leda till kostsamma stilleståndstider. Bristen på flexibilitet i traditionell automationsutrustning gör det särskilt utmanande för företag att anpassa sina anläggningar till den ökande trenden med HMLV-tillverkning (High-Mix Low-Volume).

Samarbetsrobotar revolutionerar automatiseringen. Dessa användarvänliga maskiner är perfekta för monteringsuppdrag som skruvdragning och insättning av delar och kan enkelt omprogrammeras för att möta skiftande produktionsbehov. Genom att integrera cobots kan tillverkarna förbättra säkerheten på arbetsplatsen och anpassa sig snabbt, vilket säkerställer en smidigare och effektivare monteringslinje för alla inblandade.

Monteringslinje cobots i aktion

Framtidssäkrad plattform

Framtidssäkrad plattform

Universal Robots erbjuder en framtidssäker plattform för småföretag som vill optimera produktionen. Om ditt arbetsflöde ändras kan monteringsrobotarmen snabbt och enkelt användas i nya produktlinjer på grund av sin lilla storlek och lätta design. Intuitiv programvara gör det möjligt för även den mest oerfarna användaren att snabbt förstå grunderna i programmering och ställa in waypoints genom att helt enkelt flytta roboten på plats.

Oändlig rotation

Oändlig rotation

För skruvdragningsapplikationer erbjuder ändskarven på UR3e oändlig rotation. Inbyggd kraft-/vridmomentavkänning i robotarna i e-serien gör det möjligt att placera den direkt i en skruvdrivningsapplikation utan behov av ett kostsamt vridmomentstyrt skruvdrivningsverktyg. Och UR-robotarmarnas repeterbarhet på ner till +/- 0,03 mm (30 mikron) är perfekt för automatisering av snabb precisionshantering.

Komplettera din cobot

Våra samarbetande industrirobotar kräver tillägg för att nå sin fulla potential. Denna värld av ytterligare produkter i ett helt ekosystem på egen hand. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.