Svetsning

Högkvalitativ svetsning kräver fingerfärdighet och en djup förståelse för material och värmeapplikation. Få konsekventa resultat och öka produktiviteten med en automatiserad samarbetslösning för svetsning.

Bevara en sant hantverk

Svetsning är en fängslande blandning av estetik och vetenskap, som kräver fingertoppskänsla och en djup förståelse för material, värmeapplikation och olika svetstekniker. Och det blir en alltmer förlorad konst. Med minskande antal skickliga svetsare tillgängliga för att möta kraven är automatiserade svetsverktyg avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt.

Samarbetande robotar, eller cobots, är utformade för att hantera repetitiva och fysiskt krävande uppgifter och är framtagna för precision. De upprätthåller den känsliga balansen mellan värme och materialapplikation som behövs för högkvalitativa svetsar timme efter timme, vilket garanterar konsekventa resultat varje gång.

Mångsidiga cobots som är enkla att omprogrammera kan också anpassa sig till ständigt föränderliga produktionsbehov, förbättra svetsarnas kvalitet och samtidigt skapa en säkrare och effektivare arbetsmiljö.

Svetsande cobots i verkligheten

Upptäck hur cobots har använts för att utföra svetsuppgifter inom olika branscher, ökat produktiviteten och förbättrat arbetarnas säkerhet.

Kontrollerad och exakt prestanda

Kontrollerad och exakt prestanda

Svetsning kräver exceptionell kvalitet, hög skicklighet, precision och ergonomiska rörelser. Även små felsteg kan leda till skeva material, ofullständig genomträning eller bristande fogar. Cobots tillämpar en reglerad kontaktkraft för att säkerställa en stabil ljusbåge och enhetlig smälta, och integrerade verktyg som bildskärmar och strömstyrning förhindrar defekter från variationer.

Bra verktyg i handen

Bra verktyg i handen

Att ha ett verktyg i form av en samarbetande robot i din verktygslåda kan hjälpa dig att producera fler delar, samtidigt som du frigör dina erfarna manuella svetsare att fokusera på mer spännande och komplexa uppdrag. Med en robotsvets kan du uppnå större precision, hastighet och konsekvens i varje svetsning över MIG- och TIG-svetsning. Svetssystem med UR cobots är flexibla, snabba att driftsätta, enkla för ditt team att programmera och anpassningsbara för att möta de specifika affärsbehoven.

Koordinera din svetslösning

Koordinera din svetslösning

Ta din samarbetande svetsrobot till nästa nivå med UR's Coordinated Motion, en uppsättning programfunktioner som möjliggör synkroniserad rörelse mellan cobotens TCP och en eller flera motoriserade axlar. Koordinerad rörelse möjliggör en mycket smidigare process vid arbete med en svetsande cobot och flera externa axlar, så som lägesställare eller åkbana. Det gör det möjligt för användare att optimera cykeltider och följa en exakt processbana, vilket leder till förbättrad effektivitet och öppnar möjligheten för fler svetsdetaljer.

Komplettera din cobot

Våra samarbetande robotar kräver tillbehör för att nå sin fulla potential. Vi på Universal Robots är stolta över vårt ekosystem, som kallas UR+, och är en helt egen värld av produkter.

Varför Universal Robots?

Beprövade, testade, betrodda.

Beprövade, testade, betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i alla tillverkningsindustrier. I företag av alla storlekar, från industrijättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjas 6:e generationens cobots för att öka produktivitet, kvalitet och arbetsförhållanden för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR-cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. System baserade på UR-cobots genererar god ROI och kort återbetalningstid.

Arbetarvänlig och säker

Arbetarvänlig och säker

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika kraven för din anläggning och riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR-cobots.