Historik

Gör robotteknik tillgänglig för alla

Universal Robots födelse

Universal Robots grundades 2005 av Esben Østergaard, Kasper Støy och Kristian Kassow, som träffades vid Syddansk Universitet. Inspirerade av robotteknikens enorma potential, men frustrerade av begränsningarna hos befintliga industrirobotar, bestämde de sig för att revolutionera fältet.

En vision född ur innovation

De föreställde sig robotar som inte bara var lätt omprogrammerbara utan också tillräckligt mångsidiga för att kunna återanvändas för olika funktioner på fabriksgolven. Denna vision härrörde från två universitetsforskningsprojekt som syftade till att förenkla och förbättra automatiseringen.

Från forskning till verklighet

Det första projektet syftade till att skapa en leksaksrobot så enkel att programmera att ett barn kunde göra det inom en halvtimme. Den andra tog upp den danska livsmedelsindustrins behov av en flexibel automationslösning som gör det möjligt för fabriksanställda att omkonfigurera produktionslinjer för nya produkter. Traditionella industrirobotar visade sig vara för rigida och komplexa för uppgiften, vilket ledde teamet till att söka en bättre lösning.

Födelsen av en cobot

Genom att slå samman lärdomarna från dessa projekt skapade Universal Robots grundare världens första kommersiellt gångbara samarbetsrobot (cobot). Denna banbrytande uppfinning var lätt programmerbar och mycket mångsidig, vilket förändrade hur företag närmar sig automatisering. Universal Robots cobots gav anställda möjlighet att hantera produktionsförändringar snabbt och effektivt, vilket gjorde avancerad automatisering tillgänglig för företag av alla storlekar.

Ett uppdrag som varar

Våra grundares ursprungliga strävan återspeglas fortfarande i vårt företags uppdrag - Automation för alla. Var som helst.

Grundat på samarbete

Att bygga ett ekosystem var ett viktigt mål för vårt företags grundare. Redan från början föreställde de sig ett öppen källkodssystem där andra kunde använda cobot plattformen för att bygga nya, banbrytande lösningar. De var övertygade om att samarbete skulle skapa mer värde för utvecklare och slutanvändare.

Genom att bjuda in andra att gå med i cobot rörelsen och utnyttja varandras styrkor byggde våra grundare något helt unikt. Idag finns ett globalt team på plats för att växa och stödja de hundratals utvecklarna på plattformen.

Universal Robots genom åren

2025

100.000 cobots and counting

Det handlar inte bara om siffror. Det handlar om hur dessa 100 000 cobots har påverkat fabriker, verkstäder och lager över hela världen. Var och en är ett bevis på vad som händer när innovation möter samarbete. Bevis på att vårt uppdrag -automatisering för vem som helst, var som helst-inte bara är en slogan. Det händer.

2024

Universal Robots presenterar AI Accelerator

Universal Robots presenterar AI-acceleratorn på ROSCon i Odense, Danmark. Aktiverad av UR: s nästa generations programvara PolyScope X och drivs av NVIDIA: s Jetson AGX Orin, är denna färdiga maskinvara och programvara skapad för att ytterligare möjliggöra utvecklingen av AI-drivna cobot applikationer.

2024

Nytt huvudkontor som öppnar

Universal Robots, tillsammans med MiR, firar en milstolpe när de inviger sitt nya gemensamma huvudkontor i Odense stad. Det expansiva nya huvudkontoret sträcker sig över 20 000 kvadratmeter och är utformat för att rymma 600 anställda från båda företagen, vilket underlättar sömlöst samarbete.

2022

På Automatica i München introducerar Universal Robots en ny 20 kg nyttolast cobot.

Universal Robots tillkännager UR20

UR20 är den första i Universal Robots nästa generation av industriella cobots som är utformade för att ta prestanda till nya höjder, samtidigt som de omfamnar UR-kännetecknen för mångsidighet, användbarhet och små fotavtryck.
Den har en helt ny leddesign som möjliggör ännu snabbare cykeltider samt förmågan att hantera tyngre laster. Dess räckvidd på 1750 mm har utformats för att fungera till den fulla höjden av standard-EO-pallen.

Universal Robots öppnar sitt 100: e utbildningscenter
UR har nu utbildningscenter i 23 länder över hela världen.

Nytt huvudkontor banbrytande
Tillsammans med sitt systerbolag MiR bryter Universal Robots banan för ett nytt toppmodernt huvudkontor i Odense, Danmark. Det kommer att bli världens största nav för cobot och autonom mobil robot (AMR) och förväntas vara klart i januari 2024.

UR- och MiR högkvartersbyggnad Markbrytning för huvudkontor UR och MiRUR20 med medarbetareGrand opening UR och MiR huvudkontorUR20 cobot

2021

Tyngre nyttolast för UR10e

Nyttolasten för UR10e ökas till 12,5 kg (27,55 lbs).

2020

50.000 sålda cobots

Universal Robots når en milstolpe i branschen med över 50 000 samarbetande robotar installerade över hela världen.

2019

16 kg nyttolast cobot

Universal Robots lanserar den 16 kg tunga UR16e som kan hantera uppgifter med hög belastning som tung materialhantering, tung maskinbetjäning, förpackning och pallning.

2018

Universal Robots introducerar den nya e-serien

En helt ny generation av Universal Robots cobots - kallade e-Series - lanseras på Automatica-mässan i München. Den nya plattformen höjer standarden för samarbetande robotar och möjliggör ännu snabbare lösningsutveckling och driftsättning.

”Nobelpriset i robotteknik”.

Universal Robots grundare Esben Østergaard tilldelas Engelberger Robotics Award 2018 av American Robotic Industries Association (RIA). Priset, som länge betraktades som "Nobelpriset" för robotteknik, erkänner utvecklingen av Universal Robots samarbetsrobotarmar som ett av de mest betydande tekniska genombrotten som kommit ut ur robotgemenskapen på årtionden.

2016

Academy

Universal Robots Academy lanseras för att ytterligare höja robotens läskunnighet. Den består av kostnadsfria e-utbildningsmoduler som utgör den grundläggande programmeringsutbildningen för UR cobots.

UR+ Ecosystem

Universal Robots presenterar UR+, ett unikt ekosystem som tillför värde för utvecklare, distributörer och slutanvändare.

2015

Lansering av UR3

Universal Robots lanserar bords cobot UR3. Den nya cobot med nyttolast på 3 kilo är idealisk för lätta monteringsuppgifter och automatiserade arbetsbänksscenarier.

Teradyne Inc. förvärvar Universal Robots

Teradyne Inc. (Nasdaq: TER) förvärvar Universal Robots för $ 285M.

2012

UR10 oss lanserade

Universal Robots 10kg nyttolast cobot, UR10, lanseras. Den riktar sig till tillverkare med större uppgifter, UR10 har en lyftförmåga på 10 kg och en räckvidd på 130 cm. Företaget etablerar också ett amerikanskt dotterbolag, baserat i New York, USA.

2008

Första samarbetande roboten såld

Universal Robots första produkt, som lanserades 2008, var UR5, en sexledad ledad robotarm som revolutionerade marknaden för industrirobotar. Distributörerna säljer de första UR5 cobots i Danmark och Tyskland.

2005

Universal Robots grundas

Universal Robots grundades av Esben Østergaard, Kasper Støy och Kristian Kassow, som träffades vid Syddansk Universitet. Deras mål: att göra robotteknik tillgänglig för små och medelstora företag genom att lansera en lättviktsrobot – cobot – som är lätt att installera och programmera.