Universal Robots (UR) ger sig ute på turné genom Sverige för att visa upp de flexibla och lättprogrammerade cobotarna. På turnén får besökarna själva testa cobotarna och får tips från experter om hur just de kan utveckla och förbättra sin verksamhet med hjälp av tekniken. En teknik som tidigare varit förunnad de stora företag men som tack vara coboten nu är tillgänglig även för små och medelstora företag

Användningen av cobotar ökar för varje år. Universal Robots är världsledande inom kollaborativa robotar och har mångårig erfarenhet och omfattande kunskap som man vill dela med sig av på turnéstoppen. I höstas besökte 429 person från 208 olika företag de lokala eventen.
– Vi har tidigare varit ute på turné, det finns ett stort intresse och behov så vi har valt att fortsätta och på så sätt ge ännu fler företag möjligheten att få upptäcka fördelarna med automatisering, säger Ola Mellström, Universal Robots försäljningschef i Sverige.
Tillsammans med partners kommer fem orter att besökas, den första staden Malmö besöks den 8 mars och den sista är Stockholm den 4 maj. Turnén gör det möjligt för företag att fysiskt få bekanta sig med URs cobotar och förstå hur de kan lösa produktionsutmaningar, samtidigt som produktiviteten och kvaliteten ökar. Besökaren får också chansen att prata med experter om lösningar som passar just för dem.
– Allt fler mindre företag upptäcker att de kan ta hem nya affärer och fler ordrar med hjälp av en cobot. Genom vår turné vill vi möjliggöra för företag att utforska hur cobotar kan utveckla deras verksamhet och ta företaget till nästa nivå, säger Ola Mellström.
Coboten hantera olika typer av utmaningar såsom produktkvalitet, produktivitet och brist på kvalificerad arbetskraft. Den främjar lokal och hållbar produktion samtidigt som den bidrar till konkurrenskraft och god arbetsmiljö.
– Vi märkt att företagen på en begränsad tid kan lära sig mycket om olika användningsområden för kollaborativa robotar, få inspiration om vad som är möjligt att göra samt nätverka med andra företag som är i en liknande situation. Det har lett till att processen för kunden blir mycket kortare och de kan då snabbare komma i gång med sin automationsresa, fortsätter Ola Mellström.