Universal Robots lanserar UR+-applikationssatser

Universal Robots lanserar UR+-applikationssatser för att göra användningen av cobotar enklare

Universal Robots utökar sin UR+-plattform för certifierade partnerprodukter med applikationssatser som minskar hinder för industriell automatisering – för små, medelstora och stora företag.

Tjugo beprövade mjukvaru- och hårdvarusatser för de mest populära cobotapplikationerna finns nu tillgängliga på UR+plattformen, branschens största och mest omfattande ekosystem av produkter som är certifierade för att integreras sömlöst med cobotar från Universal Robots (UR). Genom att minska frekvensen av återkommande tekniska frågeställningar för vanliga applikationer minskar både projektriskerna och komplexiteten. Plug and Produce-kiten kan snabbt implementeras för uppgifter som efterbehandling, inspektion, montering, maskinvård, materialborttagning, utmatning och materialhantering.

Som världsledande inom samarbetande robotar är vi glada över att kunna utvidga vårt prisbelönta UR+-ekosystem till att omfatta cobotapplikationer. Det är en ny arena där kunder inte längre behöver välja och specificera alla delar av utrustningen till sina cobotar utan istället kan få ett kit med majoriteten av de komponenter som behövs för den önskade applikationen. Resultatet är snabbare distribution och snabbare återbetalning av investeringen

Jim Lawton, VP of Product and Applications Management at Universal Robots

Det utökade UR+-ekosystemet har nu två kategorier:komponenter och applikationssatser. Kitten är utvecklade av branschledande UR+-partners med djupgående applikationskunskap som eliminerar duplicering av tekniska insatser när vanliga applikationer används.

Den nya kategorin för applikationssatser som lanseras idag på UR+-plattformen har totalt 20 kit och många fler är på väg. Vissa kit är tillgängliga globalt medan andra bara är tillgängliga i specifika regioner eller länder. Satserna levereras alla med URCap-programvara som gör det möjligt för användare att styra all kringutrustning från ett ställe i ett rikt 3D-användargränssnitt.

Ett exempel är Robotiqs Finishing Kit som nu är kompatibelt med över 20 orbitalverktyg från ledande, världsomspännande varumärken. Satsen gör det möjligt för tillverkare med polerings- eller slipningsprocesser att använda satsens inbyggda bangenerator för att säkerställa konsekvent applicerad kraft i varje cykel, vilket ökar kvaliteten och produktiviteten samtidigt som programmeringstiden minskar från timmar till minuter.

Många av e nya applikationssatserna som SPATZ – STÖGER Pick & Place skruvdragsats, består av flera olika UR+-certifierade komponenter som styrs via en enda URCap. SPATZ – STÖGER-satsen innehåller sju UR-komponenter med automatiskt verktygsbyte och en matningsenhet för fästelement genom ett Pick & Place-system.

De senaste åren har flera nya svetsapplikationer för cobotar tillkommit vilket märks i flera av de svetssatser som nu lanseras i den nya UR-applikationssatsen. I dag finns i Nordamerika det nya applikationspaketet Vectis Cobot Welder som levereras med all hårdvara helt integrerar i en mobil modulär fixtureringsvagn, vanligtvis 25-40 procent billigare än den totala kostanden för en liten robotsvetsare. Cobotsvetsen gör det möjligt för tillverkaren att ställa in vävparametrar för fina svetsförband med hjälp av ett bibliotek som utgår från de vanligaste svetsstorlekarna.

ROBiPAK-svetspaket lanseras i Europa. En perfekt symbios av ABICOR BINZEL:s svetsutrustning och UR:s cobotteknik för MIG/MAG-svetsning. ”Ready to weld” från URCap styr all hårdvara inklusive det luft- eller vätskefyllda svetsbrännarsystemet som är utformat för snabb installation på Universal Robots cobotar.

”I takt med att UR:s ekosystem har utvecklats har Universal Robots lyssnat på kundernas feedback om vad som skulle göra implementeringen av cobotar ännu enklare, säger Jim Lawton.

”Med mer än 200 certifierade produkter och 400 utvecklare i programmet har UR-plattformen expanderat i snabb takt, vilket ger den mest omfattande komponentplattformen för cobotar i branschen. Tillägget av applikationssatser kommer att ytterligare stärka vår position som tillverkaren man vänder sig till för snabb och enkel användning”