sätter standarden för kollaborativa automationsplattformar
Universal Robots e-Series framtidssäkrar ditt företags verksamhet med kollaborativ innovation. En användarupplevelse med människan i centrum och ett ekosystem för varje applikation.
Universal Robots fortsätter utveckla sin banbrytande, kollaborativa automationsteknologi med lanseringen av de nya cobotarna i produktlinjen e-Series på Automatica 2018 i München, Tyskland.
Med den nya kollaborativa automationsplattformen har Universal Robots gjort tekniska framsteg som borgar för snabbare utveckling och många nya applikationer. En av nyheterna som lanseras är möjligheten att hantera applikationer med större precision och känslighet tack vare en inbyggd verktygscentrerad kraft/vridmoment-sensor
Liksom andra erbjudanden från Universal Robots erbjuder e-Series oöverträffad bekvämlighet. Kontrollpanelen har fått ny design och helt ny programvara gör både användning och programmering enklare än någonsin – oavsett applikation.
17 säkerhetsfunktioner, inklusive valbar stopptid och justerbart stoppavstånd, gör kollaborativ automation enklare och smidigare. Med certifiering från TÜV Nord uppfylls kraven i EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd och till fullo även säkerhetsnormerna i EN ISO 10218-1 som reglerar maskinsäkerhet vid obegränsat samarbete mellan människa och robot.
Fördelar för slutanvändare
Ur ett helhetsperspektiv kan användare av E-Series förvänta sig en snabb avkastning på investeringen, ett cobotsystem som är redo för framtida applikationer och långsiktiga vinster för produktionen.
– Vår e-Series-plattform utnyttjar vår långa erfarenhet som marknadsledare inom samarbetsrobotar, säger Jürgen von Hollen, vd för Universal Robots.
– E:et i e-Series står för Evolution och det är också grunden för vår övergripande vision och produktfilosofi, att ge människor möjligheter och att göra det enkelt.
– Slutanvändare med komplexa applikationer och diverserade eller osäkra framtidsbehov kommer att dra nytta av plattformen och vårt unika Universal Robots+ ekosystem. De kan känna sig trygga med att deras investering kommer att kunna växa med dem när deras behov förändras, fortsätter von Hollen.
– Vi gör det möjligt för innovativa kunder att snabbt börja använda automatiseringsteknik i sina verksamheter för att öka konkurrenskraften.
– Den globala cobotmarknaden spås driva tillväxten på automationsmarknaden de kommande åren. Med e-Series är min förväntan att vi på Universal Robots kommer att fortsätta utnyttja vår position som marknadsledande inom cobotar. Detta kan emellertid bara göras genom att vi håller oss i framkant av den tekniska utvecklingen. Därav lanseringen av e-Series, säger Universal Robots vd och betonar vikten av Universal Robots+ och utbildningsplattformen Universal Robots Academy som båda kommer att stödja e-Series-plattformen.
Universal Robots tar fortlöpande emot beställningar för e-Series och planerar att börja leverera enheter till kunder från och med den 1 augusti 2018.