Pressmeddelande turné Norrbotten

Universal Robots fortsätter sin turné runt om i Sverige i höst. Det börjar nu närma sig höstens första cobotinspirationsevent, under vecka 35 kommer Universal Robots tillsammans med återförsäljaren SE Automation att inspirera norrbottniska företag under tre dagar.

Under förra årets turné mötte Universal Robots 208 olika företag och pratade med 429 personer om hur automation kan hjälpa dem att hantera olika typer av utmaningar inom sina företag. I våras fortsatte succén och nu är det dags att dra i gång igen efter ett sommaruppehåll. Först ut är Gällivare den 29 augusti, tätt följt av Skellefteå den 30 augusti och Umeå universitet den 31 augusti.

– Genom att implementera automation i verksamheten, upptäcker allt fler företag att de kan ta mer nya affärer och fler ordrar med hjälp av den kollaborativa roboten från Universal Robots. På vår turné får företagen träffa experter och själva testa att använda robotarna. På våra besök i Norrbotten kommer vi att visa en mängd industriella applikationer, till exempel svetsning, slipning, maskinbetjäning och lackering, säger Ola Mellström, Universal Robots försäljningschef i Sverige.

Under de tre dagarna kommer företag i Norrbotten få möjlighet att inspireras och lära sig mer om hur de kan använda kollaborativa robotar för att utföra repetitiva, smutsiga eller farliga arbetsuppgifter. Besökarna får även se och testa färdiga industriella applikationer med Universal Robots robotar.

Bakgrund:

Eventen är helt gratis, men man måste anmäla sig för att ha en garanterad plats. Lunch ingår för alla anmälda besökare.

Turnén fortsätter sedan under hösten med event i Göteborg 6/9 (tillsammans med Kameleon Robotics), Malmö 20/9 (tillsammans med Odigo), Kalmar27/9 (tillsammans med Cobotech) och Luleå29/11 (tillsammans med SE Automation)

Läs med om turnén.