<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Hoppa till huvudinnehållet

Behöver du mer information? Gå till Universal Robots

https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/ba6bd50467/hero-get-started-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/96dd2aeecb/hero-get-started.png

Kontakta Universal Robots

Om du vill boka en demo, prata med en expert eller har en förfrågan har du kommit rätt. Vi ser fram emot att hjälpa dig.

Automation du kan lita på

Med över 100 000 enheter levererade delar tusentals företag vår vision om att skapa en värld där människor arbetar tillsammans med robotar – inte som robotar. Det är så vi gör skillnad i våra kunders vardag.

Från tunga lyft till enkla uppgifter

Många tillverkare kämpar med monotona arbetsuppgifter, frekventa processförändringar och ojämn kvalitet – våra cobots löser detta genom att öka produktiviteten, snabbt anpassa sig till nya arbetsmoment, och leverera exakt, repeterbar prestanda som förbättrar den övergripande produktkvaliteten.

Framgång istället för flaskhalsar

Se hur företag har löst sina största produktionsutmaningar och vänt personalbrist, kvalitetsproblem och ökande kostnader till framgång med Universal Robots.

Montering

Montering

Med UR20-cobotar minskade Raise Robotics de manuella arbetsuppgifterna med 70 %, vilket ökade byggtakten och minskade belastningen på medarbetarna.

Palletering

Palletering

Danish Crown halverade paketeringstiden med 50% med hjälp av robotar från UR, vilket ökade produktionsflödet och minskade arbetsbelastningen för personalen inom köttberedning.

Svetsning

Svetsning

THG Automation minskade omställningstiden för svetsning med 60% med hjälp av sina cobots. Detta gav snabbare resultat och repeterbar kvalité för kundanpassade metallarbeten.

Maskinbetjäning

Maskinbetjäning

Med 12 månaders återbetalningstid och 95% effektivitet—gjorde EMI Systems sin smartaste investering inom elektronikautomation.

Banbrytande fördelar med Universal Robots

Cobots är kollaborativa robotar som är kostnadseffektiva, säkra och flexibla att implementera. De gör automation enklare än någonsin, även för små och medelstora företag världen över. Universal Robots lösningar ger tillverkare tillgång till alla fördelar med avancerad automation, utan de extra kostnader som är förknippade med traditionella industrirobotar: komplex programmering, långa ställtider och inhägnade arbetsceller. Detta gör automation ekonomiskt tillgänglig även för små serier och blandade produkter.

Den kompletta lösningen

Våra kollaborativa robotar kräver tillbehör för att nå sin fulla potential, och vi är mycket stolta över vårt ekosystem. Du får tillgång till över 500 certifierade komponenter, kit och kompletta lösningar, samt mjukvara och säkerhetstillbehör som integreras sömlöst.

Hitta din automationspartner

Hitta din automationspartner

Få skräddarsydda rekommendationer och kontakt med beprövade partners redan inom 48 timmar – utan att slösa tid på onödigt letande. Automationsguiden är enkel och kostnadsfri.

Komponenter

Komponenter

Komponenter är produkter som kan kombineras med våra robotar för att skapa en komplett lösning. Detta inkluderar bland annat gripdon, lägesställare och mjukvara.

Applikationskit

Applikationskit

För dem som kan installera sin egen lösning men söker kompatibla uppsättningar av gripdon, mjukvara och andra tillbehör.

Lösningar

Lösningar

Beroende på användningsområde kan kompletta plug-and-play-lösningar vara precis det du söker. De är idealiska om du vill ha låg risk, en förutsägbar budget och installation på plats.

AI Accelerator

AI Accelerator

AI Accelerator erbjuder oändliga möjligheter att förbättra modern produktion – från beslutsfattande och visionssytem till förbättrade rörelsefunktioner och mycket mer.

Mjukvara

Mjukvara

PolyScope har varit den ledande mjukvaran sedan kollaborativa robotar uppfanns. Den utvecklades tillsammans med vår första cobot för att göra det enkelt för användare att programmera.

UR Care

UR Care

Din drifttid är vår högsta prioritet. Med stort engagemang för kvalitet säkerställer vi maximal maskintillgänglighet genom teknisk support dygnet runt, UR Connect samt service och support i fält.

Universal Robots

I framkant av innovationen

Universal Robots, grundat 2005, är ledande inom innovation av kollaborativa robotar. Med starka värderingar som ledord främjar vi utveckling och partnerskap för att skapa global påverkan. Vårt uppdrag – automation för alla, överallt – driver oss att skapa en värld där människor arbetar med robotar, inte som robotar. Med kontor över hela världen möjliggör våra mångsidiga cobots, i kombination med certifierade komponenter, avancerad och transformativ automation inom en rad olika branscher.

Kom igång idag

Lär dig hur kostnadseffektiva, säkra och flexibla cobots gör automation enklare än någonsin för företag i alla storlekar.

Var du hittar oss

Universal Robots A/S
Energivej 51
5260 Odense S

+45) 89 93 89 89
ur.ne@universal-robots.com