Den som undersöker möjligheter att automatisera kan omöjligt ha missat surret om cobotar. Sedan de kollaborativa robotarna gjorde entré för ungefär ett decennium sedan har automation blivit både möjlig och prisvärd för många verksamheter.

Den som undersöker möjligheter att automatisera kan omöjligt ha missat surret om cobotar. Sedan de kollaborativa robotarna gjorde entré för ungefär ett decennium sedan har automation blivit både möjlig och prisvärd för många verksamheter, där traditionella industrirobotar varit utom räckhåll. Och det har gjort många ivriga att komma igång
RÄTT ROBOT FÖR JOBBET
Att automatisera rätt innebär att undersöka ditt företags specifika förutsättningar och utifrån detta göra de bästa möjliga valen. Utvecklingen går fort och nya robotmöjligheter kan göra skillnaden mellan kollaborativa och industrirobotar otydlig. Samtidigt uppdateras hela tiden säkerhetsstandarder och riktlinjer för personal som interagerar med olika slags robotapplikationer i en rad olika miljöer.
Den här lathunden hjälper dig att navigera rätt när du ska jämföra kollaborativa robotar med traditionella industrirobotar. Och den reder också ut några av de vanligaste missuppfattningarna.
Kollaborativa och traditionella industrirobotar tillgodoser olika behov
Om du behöver … | ... överväg en traditionell industrirobot | … överväg en kollaborativ robot (cobot) |
|---|---|---|
Möjlighet att flytta en robot mellan olika processer/uppgifter | | X |
Möjlighet att internt kunna programmera och sätta upp en robot | | X |
Produktion i väldigt stora volymer i hög hastighet (mer än 1 m/sek) | X | |
Laster som överstiger 16 kg | X | |
Räckvidd som överstiger 1 300 mm | X | |
Minimal förändring i existerande produktionslayout | | X |
Mänsklig personal i närheten av roboten som slutför arbetet | | X |
Integrering med andra maskiner eller robotar | X | X |
Låg initial kostnad och återbetalning inom ett år | | X |
Möjlighet att köra processer med få eller inga anställda | X | X |
Automation av processer eller produkter som inte förändrar sig över tid | X | X |
Väldigt snabb uppackning och installation | | X |
Ta chansen att bekanta dig med cobotar och ställ frågor om skillnaden mellan kollaborativa robotar och klassiska industrirobotar på webinaret 28:e april
Cobotar designades ursprungligen för att vara lätta och enkla att använda, men dagens cobotar är också kraftfulla industriverktyg som kan integreras med existerande maskinpark och andra robotar genom PLC och avancerad mjukvara för programmering.
I princip alla robotar kan kallas kollaborativa med de rätta säkerhetsanordningarna på plats (enligt standard ISO/TS 15066). Men cobotar är de enda robotarna som utvecklades specifikt för att arbeta jämsides med människor. Mångsidigheten, användarvänligheten och att de är små, smidiga och prisvärda är också typiskt för samarbetsrobotar.
Varje automatiserat moment där människor närvarar kräver en riskbedömning – det gäller även cobotapplikationer. Baserat på bedömningen kan det fortfarande behövas säkerhetsåtgärder kring en kollaborativ applikation, såsom en lättare jalusi, en säkerhetsmatta eller reducerad robothastighet. Men cobotar är framtagna för att användas för samarbete på arbetsplatser och har därför inbyggda säkerhetsmekanismer. Det stora flertalet av Universal Robots cobotar används utan säkerhetsburar.
I USA är arbetslösheten 3,5 procent – den lägsta på 50 år. 10 000 fyrtiotalister går i pension dagligen och bara ett fåtal millennials är intresserade av jobb inom tillverkningsindustrin. Så nej, cobotar tar inte arbetarnas jobb, de tar hand om repetitiva uppgifter som ingen annan vill utföra. Med cobotar kan företagen reducera antalet medarbetare som behövs för att utföra monotona och i längden inte så hälsosamma produktionsmoment. Istället kan dessa medarbetare ägna sig åt mer utmanande och mindre skadliga arbetsuppgifter. Ofta innebär installerandet av cobotar på arbetsplatsen att tillverkarnas konkurrenskraft ökar, så att de kan konkurrera med produktionen i låglöneländer – och anställa fler personer lokalt.
Med extra säkerhetsanordningar, som säkerhetsmattor och lätta jalusier, kan en cobot arbeta snabbare än en människa för att antingen stanna eller minska hastigheten så fort någon kommer inom cobotens arbetsområde. Även applikationer som hanterar uppgifter med samma hastighet som en anställd skulle ha gjort, ökar både produktiviteten och kvaliteten eftersom den utför sina uppgifter utan att stanna eller minska hastigheten över tid.
Cobotar är lämpliga för precisionsarbete som slipning, montering och elektronikuppgifter. Universal Robots e-serie kan uppvisa en repeterbarhet på 30 mikrometer (0,03 mm) i modellerna UR3e och UR5e, samt 50 mikrometer (0,05 mm) i UR10e och UR16e. Med sin inbyggda vridmomentsensor kan e-serien hantera applikationer där kraftåterkoppling är avgörande för att man ska få ett enhetligt och upprepat resultat.
REDO ATT BÖRJA?
När du väl har undersökt alla robotmöjligheterna, kommer du att märka hur enkelt det är att komma igång med cobotar från Universal Robots – företaget som var först med teknologin och som fortsätter att vara marknadsledande i hela världen.
Vill du uppleva vår cobot live eller online?