För att vara konkurrenskraftig inom en mycket konkurrensutsatt bransch var det ett måste för norska Maskinpakking AS att vara automatiserat, flexibelt och pålitligt. Därför valde de för två år sedan att satsa på kollaborativa robotar från Universal Robots.

För att vara konkurrenskraftig inom en mycket konkurrensutsatt bransch var det ett måste för norska Maskinpakking AS att vara automatiserat, flexibelt och pålitligt. Därför valde de för två år sedan att satsa på kollaborativa robotar från Universal Robots.
För att konkurrera med företag i lågkostnadsländer är det nödvändigt att ha modern och automatiserad produktionsutrustning. Sedan sommaren 2019 har två UR10-cobotar gjort det mesta av deras palleteringen.
-Vi är det största sampackningsföretaget i Norden för drycker och bakning. För närvarande är det olika former av nötter och ekologiska frön som genererar den största delen av omsättningen, säger produktchefen Knut Thomassen.
Tuff konkurrens med lågkostnadsländer kräver en modern produktion
En av anledningarna till att Maskinpakking har kunnat konkurrera på sampackningsmarknaden de senaste decennierna är på grund av att de är ständigt söker efter och implementerar den nyaste och mest effektiva produktionsutrustningen på marknaden. Detta gör att de kan producera effektivt.
Knut Thomassen, Produktchef, Maskinpakking ASOm vi erbjuder samma pris som tidigare riskerar vi att förlora kontraktet. Vi måste sänka vårt pris varje gång.

Knut Thomassen, Produktchef, Maskinpakking ASOm våra anställda skulle göra samma jobb manuellt, skulle lön och sociala avgifter snabbt ha varit nära 1 700 000 NOK per år.
UR-cobotarna har arbetat dygnet runt i två år, utan någon sjukskrivning
Maskinpakking har totalt 3 cobotar från UR. Den minsta, UR5, utför enkla uppgifter som att vända och placera lådor, medan de två UR10-cobotarna palleterar.
Maskinpakking AS arbetar tillsammans med återförsäljaren och integratören Rocketfarm. De har tillsammans arbetat fram bästa möjliga lösningen.