COBOTAR OCH HÅLLBARHET

Den 22 april är World Earth Day och en chans för oss alla att fundera över hur vi kan förbättra vår miljö både individuellt och på samhällsnivå.

COBOTAR OCH HÅLLBARHET
COBOTAR OCH HÅLLBARHET

Förra året inföll Earth Overshoot Day den 29 juli. Detta är dagen då vårt ekologiska fotavtryck överskred planetens biokapacitet, när den kommer inträffa i år vet vi inte men under många år har det varit en negativ utveckling. Den 22 april är World Earth Day och en chans för oss alla att fundera över hur vi kan förbättra vår miljö både individuellt och på samhällsnivå.

Få människor kopplar ihop robotar och hållbarhet, men vi som arbetar med robotar vill ta möjligheten att stanna upp och reflektera över vilken skillnad Universal Robots kollaborativa robotar, cobotar, verkligen gör för miljön.

Minska avfallet i tillverkningen

Tillverkningsindustrin är ett av många områden som kräver mycket råvaror och genererar avfall, bland annat genom tillverkningsfel. Ett av de mest effektiva sätten att minska avfallet inom denna sektor är att förbättra kvaliteten på tillverkningsprocessen genom att använda spetsteknologi och robotteknik. Vi ser med stor optimism på detta eftersom vi vet att de cobotar som byggs idag kan minska avfallet från tillverkningen.

Till skillnad från människor kan robotar upprepa processer på samma sätt om och om, vilket förbättrar produktionskvaliteten. Cobotar hjälper företag av alla storlekar över hela världen att minska avfall inom industrier som tillexempel svetsning och materialborttagning. Även om påverkan på avfallet vid varje verkstad eller fabrik kan tyckas obetydlig i sammanhanget av världens utmaningar, kan den totala effekten av exakt robotteknologi över hela världen bli avsevärd.

Ökad motståndskraft i industrin

Europeiska kommissionens vision för industrin i framtiden (eller Industry 5.0), är en sektor som är hållbar, människocentrerad och motståndskraftig. Under de senaste decennierna har fokus legat på massproduktion till låga priser. Vi har sett utvecklingen av komplexa globala produktionskedjor, men tankesätten förändras. Pandemin har belyst sårbarheter i leveranskedjor och tvingat många företag att titta mer noggrant på sina produktionsprocesser. En trend mot "återhämtning" hade redan börjat före pandemin som ett resultat av stigande arbetskostnader i andra länder och stigande transportkostnader. Nu ger robotteknik företag en möjlighet att vilket gör inhemska industrier mer motståndskraftiga och minskar den betydande klimatpåverkan från globala transporter.

Utrymmes sparande

Medan traditionella industrirobotar designades som stora, fasta installationer med fokus på en enda uppgift, kräver cobotar mindre golvyta, vilket gör det lättare för företag att öka sin produktion utan större förändringar i produktionsområdet. Dessutom kan mångsidigheten hos cobotar vara avgörande för ett företag då det öppnar upp nya möjligheter för en skräddarsydd produktion med hög mix och låg volym.

Kanske kommer vi att se en förändring i individuella preferenser från massproducerade varor till mer individualiserade och personliga produkter. Även på detta sätt kan vi se kollaborativ automatisering användas för att producera varor på ett mer hantverksmässigt och mindre slösaktigt sätt.