Controlo de qualidade

Zero compromissos. Aumente a sua consistência e mantenha altos níveis de qualidade do produto com robôs colaborativos (cobots) por meio de inspeções mais seguras, rápidas e precisas. Padronize procedimentos e agilize fluxos de trabalho com braços robóticos acessíveis e ágeis.

Inspeção de qualidade de aplicação

Melhorar a garantia de qualidade com cobots

O controlo de qualidade é guardião da reputação de uma empresa, garantindo que apenas os melhores produtos chegam aos consumidores. De verificações visuais básicas a imagens térmicas de alta tecnologia, análise química e testes destrutivos rigorosos, o controlo de qualidade é tão versátil quanto os produtos que protege. Cada processo combina várias técnicas, formando um fluxo de trabalho que captura inconsistências antes que elas se tornem erros dispendiosos.

Sem um controlo de qualidade robusto, os fabricantes arriscam tudo, desde a mais pequena insatisfação do cliente até graves implicações de saúde e segurança, abrindo portas para o aumento de desperdício, atrasos na produção, penalizações legais e danos à marca. Alcançar consistência no controlo de qualidade é fundamental, mas quase impossível de manter manualmente. Compactos, seguros e excepcionalmente precisos, os cobots apresentam uma solução ideal - oferecendo precisão repetitiva e versátil numa variedade de tarefas de controlo de qualidade sem a necessidade de robótica tradicional dispendiosa e complicada.

Controlo de qualidade cobots em ação

Precisão

Precisão

Para obter um controlo de qualidade consistente e preciso, os funcionários devem manter um foco intenso uma vez que, mesmo pequenas variações nas medições, podem afetar os resultados. Esse nível de precisão é difícil de manter manualmente, com tarefas repetitivas que levam à fadiga, processos mais lentos e, por fim, erro humano e ineficiência. Algumas peças são particularmente complexas de examinar, e defeitos minúsculos ou ocultos são facilmente negligenciados durante a inspeção manual.

Qualidade

Qualidade

Os braços cobot da Universal Robots capacitam as empresas a automatizar praticamente qualquer tarefa de controlo de qualidade manual sem os custos típicos dos robôs tradicionais - desafiando a programação, a configuração ou a instalação de células de trabalho dedicadas e seguras.

Equipados com câmeras aprovadas pela UR para medições 3D não destrutivas, estes cobots oferecem consistência incomparável com um desvio de precisão de apenas ±0,03 mm. De fácil implementação em ambientes industriais já existentes, programação intuitiva e um período de retorno rápido de apenas 195 dias (em média), os cobots são uma solução transformadora para a precisão, a eficiência e a confiança nos processos de controlo de qualidade.

Complete o seu cobot

Os nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Um mundo de produtos adicionais em todo um ecossistema por conta própria. Nós, na Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.

Porquê a Universal Robots?

Testado. Comprovado. Confiável.

Testado. Comprovado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de produção. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão a aproveitar os nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade, e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipas de produção.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR enfretam as necessidades de flexibilidade com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e criadores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que, geralmente, é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Os nossos protocolos de segurança podem ser configurados para satisfazer os vários requisitos de segurança da sua fábrica, ou instalações, e a sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que a sua equipa de produção trabalhe em segurança lado a lado com os cobots da UR.

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076