O UR15 é o nosso cobot mais rápido, atingindo uma velocidade máxima de até 5 m/s, reduzindo os tempos de ciclo e aumentando a produtividade.
É leve, com apenas 40,7 kg, mas incrivelmente forte. Com uma capacidade de carga útil de até 17,5 kg, o UR15 lida com cargas intensas com facilidade.
O seu alcance máximo de 1300 mm, aliado à maior capacidade de carga útil, torna o UR15 um produto único no mercado, oferecendo velocidade e fiabilidade que se adaptam a uma grande variedade de ambientes.
O design leve e a pegada compacta do UR15 permitem que seja rapidamente instalado e reinstalado em diferentes células de trabalho, garantindo o máximo tempo de operação.
O UR15 inaugura uma nova era de automação flexível. Sendo o cobot mais preciso, rápido e ágil disponível no mercado, o UR15 está pronto para transformar o seu negócio.

O UR15 oferece velocidade e precisão onde quer que seja necessário. Foi concebido para realizar tarefas pesadas com um nível de desempenho nunca antes visto.
Vem com excelência em Cleanroom, e as certificações UL 1740 e TÜV, sempre pronto para colaborar.
O seu design inteligente permite uma limpeza fácil e eficiente, tornando-o ideal para ambientes com exigências rigorosas de higiene.

O UR15 elimina tarefas pesadas e movimentos repetitivos em colaboração simbiótica com a sua equipa. Ao libertar os trabalhadores dessas tarefas, estes podem concentrar-se em inovação e em trabalhos de maior valor, acelerando o desenvolvimento profissional e potenciando a criatividade humana.

O UR15 é alimentado pelo PolyScope X, o nosso software líder na indústria – e está pronto para ser potenciado por IA, permitindo uma integração perfeita e uma usabilidade sem igual.
Tal como todos os nossos cobots, o UR15 é complementado pelo nosso robusto ecossistema UR+, que permite personalização e liberdade de escolha, abrindo portas a uma inovação sem limites.
Complete rapidamente as tarefas mais exigentes com o UR15, reduzindo custos e aumentando a produtividade.
Hardware de próxima geração exige software de próxima geração

O UR15 funciona com o PolyScope X, a mais recente versão do nosso software de referência, e está pronto para ser impulsionado por IA, oferecendo integração perfeita, usabilidade incomparável e a possibilidade de expandir as suas operações, sempre pensando no futuro.

O UR15 conta com o OptiMove, uma função de programação de movimento intuitiva que simplifica a configuração e operação, melhorando a repetibilidade e garantindo resultados consistentes e de alta qualidade em todas as utilizações.

O UR15 junta-se ao UR20 e UR30 dentro da UR Series –a linha de alto desempenho da Universal Robots que oferece velocidade e precisão superiores com cargas úteis aumentadas e alcances mais longos, mantendo as capacidades colaborativas.
Com o lançamento da UR Series, a Universal Robots amplia o seu portefólio para responder a uma gama mais alargada de necessidades de automação. Esta nova linha complementa a já testada e mais que aprovada e-Series, que continua a oferecer automação colaborativa fiável em diversos ambientes.

Dando continuidade ao seu legado de automação de alta qualidade e fácil de usar, a linha e-Series recebe duas grandes atualizações.
O UR5e recebe um upgrade de carga útil de 2,5 kg, ganhando um novo nome, UR7e, para refletir as suas capacidades melhoradas. Da mesma forma, o UR10e foi renomeado para UR12e, garantindo consistência em toda a linha.
Estes cobots atualizados são as adições perfeitas a uma linha conhecida por oferecer soluções de automação versáteis e de alto desempenho. Com um equilíbrio ideal de carga útil, desempenho e preço, a e-Series continua a tornar a automação acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar.