Dynamiczny rozwój e-commerce i logistyki realizacyjnej wymaga innowacyjnych, współpracujących rozwiązań. Od kompletacji zamówień po pakowanie – i na każdym etapie pomiędzy – coboty usprawniają procesy, zapewniając jednocześnie pełną identyfikację i wysoką jakość.

Wymagania produkcji i dystrybucji stale rosną. W miarę jak materiały i produkty przemieszczają się przez magazyny, hale produkcyjne i procesy transportowe, coboty zapewniają wydajne rozwiązanie chroniące je przed uszkodzeniami.
Roboty współpracujące mogą przejmować powtarzalne zadania związane z obsługą materiałów w różnych branżach, obejmujące m.in. załadunek i rozładunek części, przenoszenie elementów z punktu A do B, układanie i zdejmowanie pudeł, paletyzację i depaletyzację czy sortowanie.
Dzięki precyzyjnym i bezpiecznym narzędziom końcowym, które można elastycznie wdrażać, coboty pewnie chwytają przedmioty i automatyzują powtarzalne ruchy wzdłuż zaplanowanych tras transportowych. W efekcie pracownicy zyskują czas i energię, które mogą poświęcić na bardziej wymagające i specjalistyczne zadania.
Zobacz, jak coboty wspierają obsługę materiałów – pomagając firmom usprawniać przepływy pracy i zwiększać produktywność, bez kompromisów w zakresie jakości.

Usprawnij procesy związane z obsługą materiałów, pakowaniem i paletyzacją, kompletacją zamówień, etykietowaniem czy konfekcjonowaniem dzięki robotom współpracującym. Odciąż pracowników od powtarzalnych zadań i ciężkiej pracy fizycznej, automatyzując obsługę materiałów za pomocą lekkich ramion cobotów.
Automatyzacja pozwala skutecznie przeciwdziałać rosnącym kosztom nowych opakowań i skracającym się cyklom życia produktów, a także ułatwia radzenie sobie ze szczytami sezonowymi mimo braków kadrowych.

Coboty wyposażone w innowacyjne chwytaki, systemy wizyjne i algorytmy uczenia maszynowego mogą podnosić szeroką gamę obiektów nawet w nieuporządkowanych środowiskach, takich jak pojemniki czy kosze. Zintegrowane skanowanie SKU oraz możliwość podnoszenia saszetek i produktów o praktycznie dowolnym rozmiarze i kształcie sprawiają, że procesy w e-commerce, centrach realizacji zamówień, magazynach, logistyce i łańcuchu dostaw stają się prostsze, szybsze i bardziej efektywne.

Intuicyjny, łatwy w programowaniu interfejs robota UR sprawia, że jego ramię doskonale sprawdza się zarówno w aplikacjach niskoseryjnych, jak i w zadaniach wysoce powtarzalnych. Robota można w dowolnym momencie przeprogramować i wdrożyć ponownie w różnych obszarach produkcji. Jeśli Twój proces ulegnie zmianie, ramię do obsługi materiałów można szybko i łatwo wykorzystać w nowych konfiguracjach dzięki jego niewielkim rozmiarom i lekkiej konstrukcji.
Porozmawiaj z naszymi ekspertami ds. cobotów już dziś i znajdź rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojego biznesu.
Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten obszar dodatkowych produktów tworzy odrębny ekosystem sam w sobie. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.
UR+ to certyfikowane narzędzia, oprogramowanie, akcesoria i kompletne aplikacje, które bezproblemowo integrują się z cobotami Universal Robots, umożliwiając szybkie wdrożenie, wysoką elastyczność i skalowalną automatyzację.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.
Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących, aby:
- Zwiększać produktywność
- Dostosowywać się do zmiennego popytu
- Poprawiać komfort pracy i utrzymanie pracowników
- Radzić sobie z niedoborem kadr