Nowoczesne linie montażowe muszą sprostać zróżnicowanym wymaganiom produkcyjnym – niezależnie od skali. We wszystkich branżach ramiona robotów współpracujących Universal Robots pomagają skrócić czas montażu, zwiększyć tempo produkcji i podnieść jakość gotowych produktów.

Sercem wielu procesów produkcyjnych jest linia montażowa, gdzie poszczególne komponenty łączone są w spójne systemy. Jednak tradycyjna automatyzacja z wykorzystaniem dużych, konwencjonalnych robotów często wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa oraz problemami serwisowymi, które mogą prowadzić do kosztownych przestojów.
Brak elastyczności typowej dla tradycyjnych rozwiązań automatyzacji sprawia, że firmom szczególnie trudno dostosować swoje zakłady do rosnącego trendu produkcji typu High-Mix Low-Volume (HMLV).
Roboty współpracujące rewolucjonizują automatyzację. Idealnie sprawdzają się w zadaniach montażowych, takich jak wkręcanie śrub czy osadzanie elementów, a dzięki intuicyjnej obsłudze mogą być łatwo przeprogramowywane, by sprostać zmieniającym się potrzebom produkcji.
Integracja cobotów pozwala producentom zwiększyć bezpieczeństwo pracy i szybciej reagować na nowe wymagania, zapewniając płynniejszą i bardziej efektywną pracę linii montażowych.
See how cobots have been deployed to perform assembly tasks across industries to enhance productivity and improve worker safety.

Universal Robots oferuje platformę gotową na przyszłość dla małych firm, które chcą zoptymalizować swoją produkcję. Jeśli Twój proces ulegnie zmianie, ramię montażowe można szybko i łatwo wdrożyć w nowych liniach produktowych dzięki jego niewielkim rozmiarom i lekkiej konstrukcji. Intuicyjne oprogramowanie pozwala nawet początkującym użytkownikom w krótkim czasie opanować podstawy programowania i wyznaczać punkty pracy poprzez proste ustawienie robota w odpowiedniej pozycji.

W aplikacjach związanych z wkręcaniem śrub przegub końcowy cobota UR3e oferuje nieskończoną rotację. Wbudowane czujniki siły i momentu obrotowego w robotach serii e pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie ich w procesie wkręcania, bez potrzeby stosowania kosztownych narzędzi do wkręcania z kontrolą momentu. Powtarzalność ramion robotycznych UR na poziomie do +/- 0,03 mm (30 mikronów) sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem do automatyzacji szybkiej i precyzyjnej obsługi.
Porozmawiaj dziś z ekspertem ds. cobotów i odkryj rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojej produkcji.
Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten obszar dodatkowych produktów tworzy odrębny ekosystem sam w sobie. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.
UR+ to certyfikowane narzędzia, oprogramowanie, akcesoria i kompletne aplikacje, które bezproblemowo integrują się z cobotami Universal Robots, umożliwiając szybkie wdrożenie, wysoką elastyczność i skalowalną automatyzację.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

UR cobots spełniają wymagania elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu i potężnemu back-endowi dla producentów OEM i programistów w celu dodania wartości i zaspokojenia określonych potrzeb. Systemy oparte na kobocie UR generują ROI, który jest zwykle mierzony w miesiącach, a nie latach.

Firma Universal Robots opracowała najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania bezpieczeństwa Twojego zakładu lub obiektów oraz ocenę ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołowi produkcyjnemu bezpieczną pracę obok siebie z cobots UR.
Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących, aby:
- Zwiększać produktywność
- Dostosowywać się do zmiennego popytu
- Poprawiać dobrostan i utrzymanie pracowników
- Radzić sobie z niedoborem kadr