Kontrola jakości

Zero kompromisów. Zwiększaj powtarzalność i utrzymuj najwyższą jakość produktów dzięki robotom współpracującym (cobotom), które zapewniają bezpieczniejsze, szybsze i bardziej precyzyjne inspekcje. Standaryzuj procedury i usprawniaj procesy robocze dzięki przystępnym cenowo i elastycznym ramionom robotycznym.

Kontrola jakości aplikacji

Udoskonalanie kontroli jakości dzięki cobotom

Kontrola jakości to strażnik reputacji firmy, dbający o to, by do klientów trafiały wyłącznie najlepsze produkty. Od prostych kontroli wizualnych, przez zaawansowane obrazowanie termiczne i analizy chemiczne, aż po rygorystyczne testy destrukcyjne – kontrola jakości jest tak różnorodna, jak produkty, które chroni. Każdy proces łączy różne techniki, tworząc przepływ pracy wychwytujący niezgodności, zanim zamienią się w kosztowne błędy.

Bez solidnej kontroli jakości producenci ryzykują wszystkim – od drobnych reklamacji klientów po poważne konsekwencje zdrowotne i bezpieczeństwa. To prowadzi do wzrostu ilości odpadów, opóźnień w produkcji, kar regulacyjnych i utraty reputacji marki. Utrzymanie spójności w kontroli jakości jest kluczowe, lecz niemal niemożliwe do osiągnięcia ręcznie. Kompaktowe, bezpieczne i niezwykle precyzyjne coboty są idealnym rozwiązaniem – zapewniają powtarzalną, wszechstronną dokładność w szerokim zakresie zadań kontrolnych, bez konieczności inwestowania w kosztowne i nieporęczne tradycyjne roboty.

Coboty do kontroli jakości w akcji

Precyzja

Precyzja

Aby osiągnąć spójną i dokładną kontrolę jakości, pracownicy muszą utrzymywać wysoki poziom koncentracji – nawet niewielkie odchylenia w pomiarach mogą bowiem wpłynąć na rezultat. Ręczne utrzymanie takiej precyzji jest jednak trudne: powtarzalne zadania prowadzą do zmęczenia, spowolnienia procesów, a w konsekwencji do błędów ludzkich i spadku efektywności. Niektóre elementy są wyjątkowo złożone do zbadania, a drobne lub ukryte defekty łatwo przeoczyć podczas manualnej inspekcji.

Jakość

Jakość

Ramiona cobotów Universal Robots umożliwiają firmom automatyzację praktycznie każdego manualnego zadania kontroli jakości – bez typowych kosztów związanych z tradycyjnymi robotami, takich jak skomplikowane programowanie, czasochłonne uruchomienie czy konieczność instalacji wydzielonych i osłoniętych stanowisk pracy.

Wyposażone w zatwierdzone przez UR kamery do nieniszczących pomiarów 3D, coboty zapewniają niezrównaną powtarzalność z odchyleniem precyzji wynoszącym zaledwie ±0,03 mm. Dzięki łatwej integracji z istniejącymi środowiskami przemysłowymi, intuicyjnemu programowaniu i średniemu okresowi zwrotu inwestycji wynoszącemu zaledwie 195 dni, coboty stanowią przełomowe rozwiązanie dla procesów kontroli jakości – gwarantując precyzję, efektywność i niezawodność.

Uzupełnij swojego cobota

Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten obszar dodatkowych produktów tworzy odrębny ekosystem sam w sobie. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.

Dlaczego Universal Robots?

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Elastyczne

Elastyczne

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.

Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S
  • Kateřinská 466/40
  • 12000 Praha
Skontaktuj się z nami: +420 222 286 200