Treści Cobota na wyciągnięcie ręki

Opłacalne, bezpieczne i elastyczne roboty współpracujące - lub cobots - sprawiają, że automatyzacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek, nawet dla małych i średnich firm. Ten e-book pomoże Ci rozpocząć Twój pierwszy projekt cobot.

Czy Twoi konkurenci są już w pociągu automatyki? Nie pozwól, by zostawili Cię w kurzu. W tym e-booku pomożemy Ci zidentyfikować i rozwiać obawy trzech kluczowych grup interesariuszy.

Realistyczny plan wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Dzięki UR masz wiele opcji instalacji cobot i osiągnięcia celów automatyzacji. Ten e-book poprowadzi Cię przez odpowiednie podejście wdrożeniowe do Twojej sprawy.

Upewnij się, że zadajesz właściwe pytania dotyczące automatyzacji za pomocą robotów współpracujących i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Ten e-book odpowiada na pięć najczęstszych pytań dotyczących automatyzacji za pomocą cobot.

Branża motoryzacyjna jest już wysoce zautomatyzowana, ale wiele zadań jest tak skomplikowanych, że można je zautomatyzować tylko za pomocą robotów współpracujących.

Produkcja komponentów elektronicznych została już w dużym stopniu zautomatyzowana na całym świecie. Mimo to jest miejsce do poprawy na końcu linii produkcyjnej. Współpracujące ramiona robotyczne, które szybko i łatwo integrują się z dowolnym procesem produkcyjnym, stanowią idealne rozwiązanie.

Roboty współpracujące mogą pracować w warunkach takich jak wilgotne zielone domy, chłodnie czy gorące piece, odciążając pracowników od powtarzających się zadań które mogą spowodować obrażenia w niekorzystnych warunkach.

Obróbka metali i obróbka skrawaniem wiąże się z różnymi powtarzalnymi zadaniami przy użyciu ciężkich maszyn, które fizycznie obciążają pracowników. Automatyzacja z wykorzystaniem robotów współpracujących jest idealna do odciążenia pracowników od tego obciążenia, jednocześnie zapewniając wartość dodaną produkcji.

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny opiera się na dokładności, precyzji i jakości. Roboty współpracujące pomagają sprostać tym wymaganiom, zapewniając jednocześnie satysfakcję pracowników.

Przetwarzanie różnych tworzyw sztucznych i polimery wymagają dostosowania do procesy produkcyjne. Ramiona robotów są lekkie; oszczędzają miejsce i są łatwe do wdrożenia w różnorodne zastosowania bez wymagające zmian w układzie produkcji.

Działalność naukowo-badawcza wymagają precyzyjnej analizy i czasochłonnego gromadzenia danych. Wysoka powtarzalność testu odgrywa znaczącą rolę w jakości wyników. Roboty współpracujące zapewniają precyzję i niezawodność pomiarów, i są również kompatybilne z różnorodność laboratoryjnych urządzeń peryferyjnych jednocześnie oszczędzając miejsce.

Współpraca człowieka z robotem może odbywać się w dowolnym miejscu. Nasze cobots nadają się do każdej branży produkcyjnej, ponieważ są idealne do automatyzacja szerokiej gamy procesów.
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów od automatyzacji!