UR30

UR30

Duża ładowność, kompaktowy cobot

UR30 może przenosić duże ładunki, zachowując kompaktowe wymiary, idealne do pracy w przestrzeniach współdzielonych. Dzięki udźwigowi 30 kg i zasięgowi 1300 mm, ten cobot sprawdzi się przy obsłudze większych maszyn, paletyzacji ciężkich produktów oraz zadaniach wymagających wysokiego momentu obrotowego, takich jak wkręcanie śrub.

Zasięg 1300 mm / 51.2 in
Ładowność 35 kg / 77.16 lbs
Footprint Ø 245 mm
Waga 63.5 kg / 139.9 lbs
Zasięg 1300 mm / 51.2 in
Ładowność 35 kg / 77.16 lbs
Footprint Ø 245 mm
Waga 63.5 kg / 139.9 lbs

Poproś o wycenę

Wypełnij formularz po prawej stronie, a my skontaktujemy się z Tobą.

Proces jest prosty:

Wypełnij formularz.

Członek zespołu UR w Twoim regionie skontaktuje się z Tobą, aby bardziej szczegółowo omówić Twoje potrzeby. Można również zorganizować osobiste, bezpłatne demo.

Dostarczymy rozwiązanie i wycenę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Wprowadzenie dodatkowej ładowności 5 kg dla UR30

Siła zdefiniowana na nowo

UR30 nie ogranicza się już swoją nazwą – teraz oferuje zwiększoną ładowność o dodatkowe 5 kilogramów, co pozwala osiągnąć do 35 kg obciążenia w wybranych ruchach. Redefiniując możliwości zastosowań UR30, dostarczamy Ci rozwiązania, które realnie zwiększają wydajność produkcji i wspierają rozwój Twojego biznesu.

Nowa ładowność zostanie udostępniona wraz z wersją PolyScope 5.19.

Pobierz teraz

Wydajność w kompaktowym rozmiarze

Opierając się na tej samej architekturze co UR20, UR30 oferuje wyjątkową siłę nośną przy kompaktowej powierzchni oraz precyzyjną kontrolę ruchu, umożliwiającą dokładne pozycjonowanie ciężkich ładunków. Dzięki zdolności do obsługi wyższego momentu obrotowego, UR30 otwiera nowe możliwości w zakresie precyzyjnego wkręcania śrub, a ładowność 30 kg zwiększa efektywność operacji – od maszyn wyposażonych w wiele chwytaków po paletyzację ciężkich komponentów.

Zajmijmy się podnoszeniem ciężarów

Unikaj obrażeń lub wypadków spowodowanych podnoszeniem ciężkich przedmiotów i zapewnij idealne rozmieszczenie palet ze stałą prędkością.

Nie zostawiaj otwartych drzwi

Używaj wielu chwytaków do obsługi maszyny. Usuń elementy, wyczyść części i umieść nowe zapasy w jednym przejściu, maksymalizując wydajność.

Doskonała precyzja

Złącza o wysokim momencie obrotowym UR30s i czujnik momentu siły pozwalają na proste, stałe wkręcanie śrub nawet w obszarach trudnych do osiągnięcia przez ludzi, a tryb stabilny zapobiega zatrzymaniu ochronnemu przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Zastosowania UR30

UR30 może być używany w różnych zastosowaniach. Sprawdź najpopularniejsze aplikacje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Rzeczywisty udźwig

Rzeczywisty udźwig

Przygotuj swoją linię produkcyjną na przyszłość dzięki robotowi współpracującemu, który rośnie wraz z Twoimi potrzebami. UR30 z łatwością radzi sobie z podnoszeniem ciężkich ładunków na maksymalny zasięg, bez kompromisów w zakresie sposobu montażu. Gdy zmienia się sposób przenoszenia elementów i przesuwa się środek ciężkości, UR30 zapewnia stabilność, precyzję i niezawodne wsparcie — dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Pomimo zwiększonej ładowności, wyższych prędkości i rozszerzonych możliwości zasięgu, bezpieczeństwo operatora pozostaje dla nas najwyższym priorytetem. Nasi inżynierowie poświęcili setki godzin na dopracowanie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, które dziś wyznaczają nowe standardy w pracy z robotami współpracującymi. Efekt? Cobot, który nie tylko wspiera wydajność, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczne środowisko pracy.

Uwolnij pełny potencjał swojej floty cobotów

Integrując swoje roboty z naszą kompleksową platformą łączności, zyskasz zwiększoną produktywność, zminimalizowane przestoje i wydajne zarządzanie flotą – a wszystko to z biura, niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Zaprojektowany, aby usprawnić Twoją pracę

Chociaż naszym celem jest udostępnienie automatyzacji każdemu i wszędzie, równie ważne jest dla nas wspieranie Twojej drogi do transformacji firmy poprzez umożliwienie bezpiecznej i opartej na współpracy interakcji człowieka z robotem.

Szybkie wdrożenie

Szybkie wdrożenie

Zadanie, w którym nieprzeszkolony operator rozpakowuje cobota, montuje go i programuje pierwsze proste zadanie, jest zwykle krótsze niż godzina.

Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

Niewielkie rozmiary naszego cobota otwierają możliwości automatyzacji zadań w istniejących instalacjach produkcyjnych, gdzie przestrzeń na podłodze jest często wykorzystana do maksimum.

Zużycie energii

Zużycie energii

Automatyzacja zadań daje możliwość autonomicznego uruchamiania zadań bez stałego monitorowania pracowników. Ponadto coboty UR zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne roboty przemysłowe.

Współpracujący i bezpieczny

Współpracujący i bezpieczny

Wszystkie cobots UR są wyposażone we wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię wykrywania siły i wykrywania kolizji. Funkcje te pozwalają naszym cobotom pracować razem z Tobą bez konieczności stosowania barier ochronnych lub klatek, zwiększając produktywność i promując bezpieczne środowisko pracy.

Kontrola ruchu

UR30 został wyposażony w ulepszenia oprogramowania, które minimalizują nacisk na mechanikę ramienia oraz nową architekturę przegubów. Dzięki temu możesz w pełni wykorzystać zakres prędkości i przyspieszeń cobota – nawet przy maksymalnym udźwigu i maksymalnym zasięgu.

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego cobota

UR Academy oferuje szereg przykładów programowania krok po kroku i samouczków do rozwiązywania problemów i zadań serwisowych.

Konfiguracja narzędzia

Konfiguracja narzędzia

Dowiedz się, jak ustawić punkt środkowy narzędzia (TCP) i jak prawidłowo wyregulować obciążenie i środek ciężkości.

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak tworzyć i konfigurować płaszczyzny bezpieczeństwa. Płaszczyzna bezpieczeństwa może ograniczyć ruch robota poza zdefiniowany obszar w trybie normalnym, trybie zredukowanym lub w obu trybach. Może również służyć do automatycznego przełączania robota w tryb zredukowany po jej przekroczeniu.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Odwiedź UR Academy i przejrzyj cały nasz katalog popularnych tematów i dostępnych zasobów, aby poznać podstawy programowania cobotów UR.

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Dzięki UR Care Services możesz mieć pewność, że maksymalizacja czasu pracy Twojego cobota jest naszym priorytetem. Nasze zaangażowanie w najwyższy standard obsługi oznacza dostęp do całodobowego wsparcia technicznego, zdalnej diagnostyki oraz serwisu u klienta, który umożliwia szybkie usuwanie usterek i minimalizację przestojów.