UR Studio pozwala zbudować i zweryfikować konfigurację automatyzacji - od podstaw - bezpośrednio w przeglądarce. Dodaj roboty, moduły i komponenty jeden po drugim, w tym istniejące elementy w swoim obszarze roboczym, aby upewnić się, że Twoje rozwiązanie pasuje do rzeczywistego środowiska. Symuluj pełną konfigurację, przetestuj program i oblicz czas cyklu, aby bez obaw przechodzić od pomysłu do wdrożenia.
Rozpoczęcie pracy z UR Studio jest proste, nawet jeśli dopiero zaczynasz pracę z narzędziami symulacyjnymi. Intuicyjny interfejs został zaprojektowany z myślą o łatwości i szybkości, umożliwiając precyzyjne przeciąganie, upuszczanie i ustawianie komponentów. Gotowe szablony pomogą Ci ruszyć z miejsca, niezależnie od tego, czy budujesz nową konfigurację, czy dostosowujesz istniejącą. Możesz dodawać roboty, moduły i manipulatory jeden po drugim, zobaczyć, jak wchodzą w interakcje i dostosowują się w locie, a wszystko to bez konieczności zaawansowanego szkolenia.
Bez pobierania, bez stromej krzywej uczenia się - po prostu prosty sposób na rozpoczęcie budowania inteligentniejszej automatyzacji.
Zanim zdecydujesz się na zmiany w sprzęcie lub układzie, z pewnością zasymuluj każdy kluczowy aspekt konfiguracji. UR Studio umożliwia testowanie zasięgu robota, sprawdzanie kolizji, ocenę prędkości i planowanie wokół rzeczywistych ograniczeń, takich jak powierzchnia podłogi i istniejący sprzęt. Możesz zwizualizować, jak wszystko do siebie pasuje, zoptymalizować rozmieszczenie i dostosować przepływ pracy pod kątem wydajności i wydajności. Dzięki wczesnemu wykrywaniu potencjalnych problemów skracasz czas przestojów, unikasz kosztownych korekt i zapewniasz płynniejszy proces wdrażania od samego początku.

Zacznij od dodania elementów znajdujących się już w obszarze roboczym, takich jak taśmy przenośnikowe i produkty, a następnie zbuduj wokół nich przy użyciu szerokiej gamy modułów, robotów i elementów końcowych. Od taśm przenośnikowych i produktów po chwytaki i nie tylko, możesz odwzorować rzeczywistą konfigurację, aby upewnić się, że ostateczne rozwiązanie pasuje do Twojej przestrzeni, działa zgodnie z przeznaczeniem i spełnia Twoje cele czasowe.
Keith Fox, Chief Product Officer at Universal Robots.Chodzi o pewność siebie i łatwość wdrażania. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w automatyzacji, czy doświadczonym klientem optymalizującym złożoną komórkę, potrzebujesz pewności i pewności przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwiązaniu. Dzięki UR Studio zapewniamy teraz intuicyjne, łatwo dostępne narzędzie do symulacji i wizualizacji konfiguracji użytkownika końcowego oraz dokładnego testowania komórki i jej możliwości - mapowanie szczegółów w celu uzyskania maksymalnej wydajności i wydajności.


UR Studio jest przeznaczone do współpracy z PolyScope X, najbardziej zaawansowaną platformą oprogramowania Universal Robots. Oznacza to, że program utworzony w środowisku symulacyjnym będzie zachowywał się tak samo po wdrożeniu na robocie, dając Ci pełną pewność, że Twoja konfiguracja będzie działać zgodnie z oczekiwaniami w prawdziwym życiu.
PolyScope X został stworzony, aby wspierać symulację od podstaw, dzięki czemu można tworzyć i sprawdzać poprawność rozwiązań w przestrzeni wirtualnej przed przystąpieniem do pracy na podłodze. Od eksploracji różnych modeli robotów lub wyboru najlepszej konfiguracji po testowanie zoptymalizowanych czasów cykli - UR Studio pozwala swobodnie eksperymentować z Polyscope X, umożliwiając rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z automatyzacją i wdrażanie z pewnością.
Razem UR Studio i PolyScope X pomagają wypełnić lukę między koncepcją a działaniem — umożliwiając szybszy i pewniejszy rozwój automatyzacji. Wypróbuj to wszystko w przeglądarce, a następnie ożyw.