PolyScope X na nowo definiuje oprogramowanie do automatyzacji – czyniąc je bardziej dostępnym, intuicyjnym i skutecznym dla szerszego grona użytkowników i różnorodnych aplikacji.

Ulepszony interfejs użytkownika
Zaprojektowany z myślą o zredukowaniu krzywej uczenia się i zwiększeniu efektywności pracy. Intuicyjne środowisko pozwala szybciej tworzyć i edytować aplikacje.
Zaawansowane możliwości programowania
Rozszerzone opcje skryptowania i obsługa bardziej złożonych zadań automatyzacji – dla użytkowników, którzy potrzebują większej kontroli i elastyczności.
Bezproblemowa integracja
Zarządzaj różnorodnymi komponentami automatyzacji z poziomu jednej platformy. PolyScope X ułatwia współpracę między urządzeniami, aplikacjami i systemami.
Wyższa wydajność
Ulepszone wzorce architektury oprogramowania zapewniają płynniejsze działanie i krótsze czasy reakcji – nawet w przypadku złożonych procesów.

PolyScope X stawia na stopniowe ujawnianie funkcji, aby zwiększyć użyteczność i skupić uwagę użytkownika na najważniejszych elementach w danym kontekście.Dzięki temu interfejs jest bardziej przejrzysty, a krzywa uczenia się – znacząco zredukowana.
Stopniowe wprowadzanie informacji prowadzi użytkownika krok po kroku przez nawet złożone procesy, minimalizując ryzyko pominięcia istotnych etapów i ułatwiając skuteczne wdrożenie.

Programowanie robota w trybie offline
Nowoczesny stos technologiczny PolyScope X pozwala na pracę z interfejsem z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. Programuj robota wygodnie – gdziekolwiek jesteś.
Eksportowanie i importowanie programów
Z PolyScope X przenoszenie aplikacji między robotami jest szybkie i bezproblemowe. Wszystkie dane aplikacji i programu są zapisywane w jednym pliku, który można łatwo wyeksportować z jednego robota i zaimportować do innego – bez utraty konfiguracji.
Użycie kolorów ułatwia identyfikację typów węzłów i podkreśla relacje i hierarchie w celu przekazania struktury programu.
Pracujemy z robotami – a nie jak roboty. Kolory w interfejsie PolyScope X zapewniają natychmiastowy wgląd w dane, ułatwiając identyfikację węzłów o podobnych właściwościach i poprawiając czytelność procesów.
Kolorystyka ułatwia śledzenie przepływu realizacji i identyfikację problemów w programie.
Badania pokazują, że zatrzymanie programu może być czasochłonne i kosztowne w diagnozowaniu i naprawie. Dzięki wprowadzeniu kolorowych węzłów oraz wizualnemu rozróżnianiu stanów i warunków w rzeczywistym przebiegu programu, PolyScope X zapewnia użytkownikowi natychmiastową informację o miejscu, w którym program został przerwany. To intuicyjne rozwiązanie ułatwia analizę, skraca czas reakcji i ogranicza ryzyko błędów.





OptiMove oferuje intuicyjny sposób ustawiania prędkości względnej i przyspieszenia, umożliwiając łatwe strojenie ruchu, jego większą płynność oraz skrócenie czasów cyklu. Intuicyjne programowanie trajektorii upraszcza konfigurację i obsługę, a ulepszona powtarzalność gwarantuje spójne, wysokiej jakości rezultaty – za każdym razem.
Dzięki znacznemu ograniczeniu wibracji, OptiMove zwiększa precyzję i niezawodność działania. Eliminuje też niepotrzebne przestoje ochronne, co przekłada się na maksymalizację czasu pracy i wzrost produktywności.

PolyScope w wersji 10.8 jest już dostępny do pobrania! Najnowsza aktualizacja wprowadza szereg nowych funkcji dla serii e oraz modeli UR20 i UR30:
Tryb Teach
Pozwala użytkownikowi uczyć robota za pomocą połączenia trybu Freedrive i inteligentnych umiejętności SmartSkills.
Wątki
Od wersji 10.8 użytkownicy mogą tworzyć wątki bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika, co ułatwia zarządzanie równoległymi procesami.
SmartSkill „Put In Box”
Domyślna pozycja transportowa została dodana jako gotowa umiejętność inteligentna, ułatwiająca szybkie wdrożenia.
Kierunek z „Do”
Warunki typu „Do” dla sygnału i odległości mogą teraz być precyzyjnie określone za pomocą węzła kierunku.
Ekrany operatora URCap
Możliwość dodawania dodatkowych ekranów operatora w ramach rozszerzeń URCap zwiększa elastyczność interfejsu.
PolyScope X dostępny w 22 językach – jeszcze łatwiejszy dostęp dla globalnych użytkowników.
Pełna lista nowości i zmian znajduje się w uwagach do wersji 10.8.
Wykorzystaj swoją wiedzę o procesach i graficznym interfejsie PolyScope, aby zbudować niezawodny system automatyzacji. Zwiększ wydajność – uruchamiaj więcej partii, częściej i bez przestojów.