Universal Robots to firma zbudowana na współpracy. Wokół technologii cobotów UR powstał rozbudowany ekosystem niezależnych przedsiębiorstw, który stał się żyznym gruntem dla innowacji, zapewnia klientom szeroki wybór oraz dostęp do różnorodnych komponentów, zestawów i rozwiązań dopasowanych do każdej aplikacji.

Ekosystem UR składa się z czterech głównych elementów: UR+, sieci dystrybutorów, certyfikowanych integratorów systemów oraz producentów oryginalnego sprzętu (OEM). Łącznie Universal Robots współpracuje z ponad 1100 partnerami na całym świecie. Ale jak właściwie działa ten ekosystem?

Wielu klientów kupujących swojego pierwszego cobota odnosi sukces, wdrażając go w takich aplikacjach jak spawanie, układanie pudeł czy obsługa maszyn. Odkryj możliwości automatyzacji z cobotami – niezależnie od tego, jakie zadania stoją przed Twoją firmą.
W Universal Robots wiemy, że żadna firma nie jest w stanie samodzielnie ogarnąć tak szerokiej branży. Dlatego stworzyliśmy pierwszy na świecie ekosystem zatwierdzonych partnerów UR+, który umożliwia współpracę z zewnętrznymi ekspertami w ich dziedzinach technologii. Nasi partnerzy opracowują nowe, innowacyjne komponenty i zestawy aplikacyjne, dopasowane do unikalnych potrzeb każdej firmy.
Platforma UR+ obejmuje dziś ponad 300 partnerów UR+ oraz ponad 400 certyfikowanych komponentów, zestawów aplikacyjnych i rozwiązań UR+. Jako platforma umożliwia klientom przeglądanie narzędzi kompatybilnych z cobotami UR, a także wspiera dystrybutorów, integratorów i producentów OEM we współpracy z klientami przy doborze odpowiednich produktów do konkretnych zadań.
UR+ obejmuje także rosnącą liczbę gotowych rozwiązań UR+ – kompletnych pakietów, które stanowią sprawdzone, standardowe rozwiązanie dla konkretnych potrzeb klientów. Zawierają one cobota UR, sprzęt, oprogramowanie, a także usługę instalacji, instrukcję, wsparcie operacyjne i szkolenie. Dla wielu najczęstszych zastosowań w przemyśle rozwiązania UR+ zapewniają kompleksowe podejście typu „pod klucz”, gwarantując prostą i skuteczną automatyzację.

Universal Robots posiada globalną sieć partnerów dystrybucyjnych, gotowych pomóc firmom w stawianiu pierwszych kroków w kierunku automatyzacji. Dzięki dedykowanemu zespołowi sprzedaży technicznej oraz dostępowi do wykwalifikowanych inżynierów robotyki, dystrybutorzy wspierają klientów od momentu zapytania aż po pełne wsparcie techniczne.
Klienci zainteresowani zakupem cobota zazwyczaj kontaktowani są przez autoryzowanego dystrybutora w swoim regionie. Zadaniem dystrybutora jest dokładne poznanie procesów firmy i określenie, w jaki sposób coboty mogą najlepiej je wspierać. Na tej podstawie mogą oni doradzić, które aplikacje będą najkorzystniejsze, a także zasugerować narzędzia lub produkty z platformy UR+, aby zapewnić właściwe i skuteczne wdrożenie.
Po uruchomieniu cobotów dystrybutorzy pozostają do dyspozycji, oferując fachowe doradztwo, wsparcie oraz szkolenia z obsługi wybranych elementów systemu.

Certyfikowani Integratorzy Systemów (CSI) działają głównie regionalnie i zajmują się tworzeniem aplikacji, często integrując różne elementy sprzętu i oprogramowania dla klienta końcowego.
CSI oferują doradztwo inżynieryjne oraz realizację projektów „pod klucz” dla firm, które chcą wdrożyć roboty do swoich procesów – na przykład na liniach produkcyjnych.
Zazwyczaj klienci korzystają z usług CSI, ponieważ wiedzą, jaki cel chcą osiągnąć, ale nie mają wiedzy, jak go zrealizować. Integratorzy uzupełniają te braki, biorąc pełną odpowiedzialność za etap integracji, a także zapewniając szkolenia i wsparcie dla klienta końcowego.
Integratorzy są specjalistami w zakresie oferowanych aplikacji. Dzięki temu mogą wykorzystać swoją dogłębną wiedzę o konkretnych procesach i branżach, aby dostarczać systemy dopasowane do potrzeb oraz specjalistyczne aplikacje przemysłowe, takie jak wkręcanie, polerowanie, bin picking, klejenie, montaż czy szlifowanie. Aplikacje te są często integrowane przez CSI z wykorzystaniem sterowników PLC, protokołów komunikacyjnych, a coraz częściej także z systemami predykcyjnego utrzymania ruchu.

Producenci Oryginalnego Sprzętu (OEM) dostrzegają wartość technologii cobotów UR i budują urządzenia, które ją wykorzystują.
Firmy te wnoszą istotną wartość, tworząc personalizacje lub zupełnie nowe aplikacje i produkty oparte na ramieniu robota. Dzięki temu dostarczają klientom kompletne rozwiązania, obejmujące nie tylko samą technologię cobota/automatyzacji od UR, ale także specjalistyczne rozszerzenia – od spawania po szlifowanie.
OEM-y są starannie wybierane według naszych kryteriów, które m.in. wymagają, aby ich możliwości technologiczne były zgodne z technologią UR. Produkty końcowe tworzone przez OEM-y są sprzedawane pod marką producentów OEM, a nie w ramach sieci UR. Dostarczają oni rozwiązania dla wielu zastosowań, w tym paletyzacji, obsługi maszyn czy spawania.
Siłą ekosystemu UR są setki partnerów tworzących sieć UR+. Skala tej platformy stanowi doskonałe podłoże do rozwoju innowacji przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów, wspierając współpracę i kreatywność, które przynoszą realne korzyści klientom. Platforma UR+ umożliwiła powstanie technologii, które jeszcze dwie dekady temu wydawały się niemożliwe.
Podczas gdy inni producenci wybierają tworzenie własnych chwytaków, my stawiamy na współpracę jako źródło siły i specjalistycznej wiedzy. Podejście oparte na ekosystemie to rozwiązanie wyższej jakości, ponieważ pozwala nam pracować z wybitnymi inżynierami wyspecjalizowanymi w swoich dziedzinach. To z kolei inspiruje kreatywność i gwarantuje najwyższą możliwą jakość chwytaków i akcesoriów dla cobotów. Wszystkie produkty UR+ są certyfikowane jako w pełni kompatybilne i łatwe do integracji z cobotami UR, co ułatwia klientom wybór odpowiedniego narzędzia.
Ogromna różnorodność produktów w portfolio UR+ sprawia, że klienci mogą znaleźć dokładnie to, czego potrzebują – od właściwego narzędzia do konkretnej aplikacji po kompletne rozwiązanie z cobotem.
Szeroki wybór oznacza, że każdy klient może dopasować ofertę do swoich specyficznych potrzeb. W szerszej perspektywie oznacza to dynamiczny rozwój ekosystemu, w którym partnerzy rywalizują, aby przewyższyć konkurencję lub znaleźć nisze wymagające obsługi. Dzięki temu jakość stale rośnie, a klienci zyskują coraz bogatszy wachlarz możliwości.
Ekosystem UR ma globalny zasięg. Działając blisko klientów, dystrybutorzy, integratorzy i OEM-y są często w unikalnej pozycji, by najlepiej rozumieć potrzeby konkretnych firm i branż.
Na każdym etapie drogi klienta UR wspiera w doborze odpowiednich partnerów, a także oferuje szkolenia, obsługę posprzedażową i serwis, które gwarantują sukces wdrożenia.
Ekosystem stale się rozwija w oparciu o opinie partnerów i klientów, pomagając rozwiązywać wyzwania aplikacyjne i usprawniać procesy poprzez wprowadzanie coraz lepszych, dopracowanych produktów. Ekosystem UR obiecuje niezwykle ekscytującą przyszłość pełną nowych rozwiązań i możliwości dla klientów oraz partnerów.
Potrzeba i ambicja wciąż napędzają innowacje – a dzięki naszemu ekosystemowi nie ma granic dla kreatywnych sposobów, w jakie możemy wprowadzać roboty do pracy ramię w ramię z ludźmi, poprawiając komfort pracy i efektywność.
Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących, aby…
- Zwiększać produktywność
- Dostosowywać się do zmieniającego się popytu na produkty
- Poprawiać dobrostan pracowników i zwiększać ich lojalność
- Radzić sobie z niedoborami kadrowymi