Spraw, aby technologia robotów była dostępna dla wszystkich
Universal Robots zostało założone w 2005 roku przez Esbena Østergaarda, Kaspera Støya i Kristiana Kassowa, którzy spotkali się na Uniwersytecie Południowej Danii. Zainspirowani ogromnym potencjałem robotyki, ale sfrustrowani ograniczeniami istniejących robotów przemysłowych, postanowili zrewolucjonizować tę dziedzinę.
Wizja zrodzona z innowacji
Przewidywali roboty, które były nie tylko łatwe do przeprogramowania, ale także wystarczająco wszechstronne, aby można je było wykorzystać do różnych funkcji na podłogach fabrycznych. Wizja ta wynikała z dwóch uniwersyteckich projektów badawczych mających na celu uproszczenie i usprawnienie automatyzacji.
Od badań do rzeczywistości
Pierwszy projekt miał na celu stworzenie zabawkowego robota tak prostego do zaprogramowania, że dziecko mogłoby to zrobić w ciągu pół godziny. Drugi dotyczył zapotrzebowania duńskiego przemysłu spożywczego na elastyczne rozwiązanie automatyzacji, umożliwiające pracownikom fabryki rekonfigurację linii produkcyjnych dla nowych produktów. Tradycyjne roboty przemysłowe okazały się zbyt sztywne i złożone, aby wykonać to zadanie, co doprowadziło zespół do znalezienia lepszego rozwiązania.
Narodziny cobot
Łącząc wnioski z tych projektów, założyciele Universal Robots stworzyli pierwszego na świecie komercyjnie opłacalnego robota współpracującego (cobot). Ten przełomowy wynalazek był łatwy do zaprogramowania i bardzo wszechstronny, zmieniając sposób, w jaki firmy podchodzą do automatyzacji. Universal Robots 'cobots upoważnił pracowników do szybkiego i skutecznego zarządzania zmianami w produkcji, dzięki czemu zaawansowana automatyzacja stała się dostępna dla firm każdej wielkości.
Misja, która trwa
Oryginalna misja naszych założycieli nadal znajduje odzwierciedlenie w misji naszej firmy - Automatyzacji dla każdego. Wszędzie.
Założona na bazie współpracy
Budowa ekosystemu była ważnym celem dla założycieli naszej firmy. Od samego początku przewidywali system open source, w którym inni mogliby wykorzystywać platformę cobot do budowania nowych, przełomowych rozwiązań. Byli przekonani, że współpraca stworzy większą wartość dla społeczności programistów i użytkowników końcowych.
Zapraszając innych do przyłączenia się do ruchu cobot i wykorzystania swoich mocnych stron, nasi założyciele zbudowali coś naprawdę wyjątkowego. Obecnie istnieje globalny zespół, który rozwija się i wspiera setki programistów na platformie.
Tu nie chodzi tylko o liczby. Chodzi o wpływ, jaki te 100 000 cobots wywarło na fabrykach, warsztatach i magazynach na całym świecie. Każdy z nich jest dowodem na to, co się dzieje, gdy innowacja spotyka się ze współpracą. Dowód na to, że nasza misja - automatyzacja dla każdego, w dowolnym miejscu-nie jest tylko sloganem. To się dzieje.
Universal Robots prezentuje AI Accelerator na ROSCon w Odense w Danii. Dzięki oprogramowaniu nowej generacji PolyScope X firmy UR i zasilanemu przez Jetson AGX Orin firmy NVIDIA, ten gotowy do użycia sprzęt i oprogramowanie zostały stworzone, aby dodatkowo umożliwić rozwój aplikacji cobot zasilanych sztuczną inteligencją.
Universal Robots, wraz z MiR, świętuje przełomowe osiągnięcie, otwierając swoją nową wspólną siedzibę główną znajdującą się w mieście Odense. Rozległa nowa siedziba ma powierzchnię 20 000 metrów kwadratowych i została zaprojektowana tak, aby pomieścić 600 pracowników z obu firm, ułatwiając płynną współpracę.
W Automatica w Monachium Universal Robots wprowadza nowy cobot o ładowności 20 kg.
UR20 jest pierwszym w nowej generacji przemysłowych cobots firmy Universal Robots zaprojektowanym, aby wznieść wydajność na nowy poziom, jednocześnie obejmując cechy charakterystyczne UR, takie jak wszechstronność, użyteczność i niewielkie ślady.
Posiada zupełnie nową konstrukcję przegubu, która pozwoli na jeszcze krótsze czasy cyklu, a także na obsługę większych obciążeń. Zasięg 1750 mm został zaprojektowany do pracy na pełnej wysokości standardowej europalety.
Universal Robots otwiera swoje setne centrum szkoleniowe
UR posiada obecnie ośrodki szkoleniowe w 23 krajach na całym świecie.
Nowa siedziba przełomowa
Wraz ze swoją siostrzaną firmą MiR, Universal Robots tworzy grunt pod nową, najnowocześniejszą siedzibę główną w Odense w Danii. Będzie to największe na świecie centrum robotów cobot i autonomicznych robotów mobilnych (AMR), które ma zostać ukończone do stycznia 2024 roku.





Obciążenie użytkowe UR10e zwiększa się do 12,5 kg (27,55 funta).
Universal Robots osiąga kamień milowy w branży, instalując ponad 50 000 robotów współpracujących na całym świecie.
Universal Robots wprowadza na rynek wytrzymały model UR16e o wadze 16 kg, który może obsługiwać zadania wymagające dużego obciążenia, takie jak przenoszenie ciężkich materiałów, pielęgnacja ciężkich maszyn, pakowanie i paletyzacja.
Zupełnie nowa generacja robotów Universal Robots ’cobots - o nazwie e-Series - została zaprezentowana na targach Automatica w Monachium. Nowa platforma podnosi standard robotów współpracujących i umożliwia jeszcze szybsze opracowywanie i wdrażanie rozwiązań.
„Nagroda Nobla w dziedzinie robotyki”.
Współzałożyciel Universal Robots, Esben Østergaard, otrzymuje nagrodę Engelberger Robotics Award 2018 przyznawaną przez American Robotic Industries Association (RIA). Od dawna uważana za „Nagrodę Nobla” w dziedzinie robotyki, nagroda uznaje rozwój ramion robotów współpracujących z Universal Robots za jeden z najważniejszych przełomów technologicznych w społeczności robotyki od dziesięcioleci.
Universal Robots Academy zostaje uruchomiona w celu dalszego podnoszenia umiejętności obsługi robotów. Składa się z bezpłatnych modułów e-learningowych, które składają się na podstawowe szkolenie programistyczne dla cobots UR.
Universal Robots prezentuje UR+, unikalny ekosystem, który wnosi wartość dodaną dla społeczności programistów, dystrybutorów i użytkowników końcowych.
Universal Robots wprowadza na rynek cobot stołowy UR3. Nowy 3-kilogramowy cobot jest idealny do lekkich zadań montażowych i zautomatyzowanych scenariuszy warsztatowych.
Teradyne Inc. (Nasdaq: TER) nabywa Universal Robots za 285 mln USD.
Universal Robots ’10kg payload cobot, UR10. Jest skierowany do producentów o większych zadaniach, UR10 ma udźwig 10 kg i zasięg 130 cm. Firma zakłada również amerykańską spółkę zależną z siedzibą w Nowym Jorku w USA.
Pierwszym produktem Universal Robots, wprowadzonym na rynek w 2008 roku, był UR5, sześciozgubowe przegubowe ramię robota, które zrewolucjonizowało rynek robotów przemysłowych. Dystrybutorzy sprzedają pierwsze cobots UR5 w Danii i Niemczech.
Firma Universal Robots została założona przez Esbena Østergaarda, Kaspera Støya i Kristiana Kassowa, którzy spotkali się na Uniwersytecie Południowej Danii. Ich celem jest udostępnienie technologii robotów małym i średnim firmom poprzez wprowadzenie lekkiego robota – cobot – który jest łatwy w instalacji i programowaniu.