Ucz się z dowolnego miejsca. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz skorzystać z naszego wirtualnego, kompleksowego programu szkoleniowego prowadzonego przez certyfikowanych trenerów.
Doświadcz elastycznego, wirtualnego szkolenia na żywo z instruktorem, które obejmuje praktyczne ćwiczenia w symulatorze, a jednocześnie pozwala zdobyć taki sam certyfikat jak w przypadku szkoleń stacjonarnych. Ucz się z dowolnego miejsca.
Poznaj przyszłość szkoleń dzięki kursom Core opartym na symulatorze i odkryj nowe możliwości w świecie produkcji. Zrób pierwszy krok w stronę zostania ekspertem od robotów współpracujących. Zapisz się już dziś i rozpocznij swoją podróż do opanowania cobotów w różnych scenariuszach produkcyjnych.

Pożegnaj kłopotliwe dojazdy i podróże do ośrodków szkoleniowych. Dzięki kursom opartym na symulatorze masz pełną swobodę uczestnictwa z wygody własnego domu lub biura. Niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie – wystarczy połączenie z internetem, aby uzyskać dostęp do naszego kompleksowego programu szkoleniowego.

Podczas naszych szkoleń nie zostaniesz sam. Certyfikowani trenerzy prowadzą prezentacje PowerPoint oraz pokazy na żywo za pośrednictwem wideokonferencji. Masz możliwość interakcji z prowadzącym i zadawania pytań w czasie rzeczywistym – dokładnie tak, jak w tradycyjnej sali szkoleniowej. Otrzymasz taki sam certyfikat jak uczestnicy zajęć stacjonarnych. Ten certyfikat to potwierdzenie Twojej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi robotów współpracujących, uznawane i cenione w całej branży.

Nauka przez praktykę to najskuteczniejszy sposób opanowania każdej umiejętności. Dzięki szkoleniu Core opartemu na symulatorze możesz zanurzyć się w ćwiczenia praktyczne, korzystając z własnej instancji symulatora. Masz możliwość eksperymentowania i nauki bez obaw o błędy, które mogłyby prowadzić do kosztownych konsekwencji. To bezpieczne środowisko, w którym możesz testować różne scenariusze produkcyjne, doskonalić swoje umiejętności i zyskać pewność, by rozwijać karierę w automatyzacji.

Nasz symulator działający w przeglądarce eliminuje konieczność instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze. Możesz rozpocząć szkolenie od razu, bez obaw o konfigurację techniczną czy problemy z kompatybilnością. Do udziału wystarczy komputer, myszka, klawiatura, kamera internetowa i mikrofon. Rekomendujemy również korzystanie z dwóch ekranów podczas szkolenia, aby zwiększyć komfort nauki.

Po ukończeniu naszego bezpłatnego e-learningu jesteś gotowy, aby przejść do Kroku 2: szkolenia podstawowego. Wybierz pomiędzy stacjonarnym szkoleniem Core a wirtualnym szkoleniem Core prowadzonym online z wykorzystaniem symulatora.
Przejrzyj nasz katalog szkoleń, aby znaleźć kurs najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Zarówno szkolenia stacjonarne, jak i te oparte na symulatorze prowadzone są przez Certyfikowanych Trenerów w ośrodkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
Wypełnij formularz, aby skontaktować się bezpośrednio z UR Academy, jeśli w naszym katalogu nie znalazłeś podstawowego szkolenia opartego na symulatorze.