Automatyzacja w Smooth Robotics
Ekosystem otwiera możliwości spawania cobot. Smooth Robotics dostarcza rozwiązanie spawalnicze w swojej klasie. Opracowany w ciągu zaledwie kilku lat z wizją i pasją – oraz ścisłą współpracą z tymi, którzy z niego korzystają. Poznaj firmę, która przyjęła ekosystem Universal Robots.
Łuk spawalniczy uderza precyzyjnie za każdym razem. Szybkie, kontrolowane ruchy i całkowicie spójne wyniki. Wynika to z wieloletniego doświadczenia i fachowej wiedzy wykwalifikowanego rzemieślnika – ale wykonywanej przez współpracującego robota wykonującego dokładnie to, do czego został zaprogramowany. W dużej hali produkcyjnej duńskiej firmy Alusteel Bogusław Hara przekazuje spawanie ramienia robota firmy Universal Robots. Pracuje od ośmiu lat jako kowal, a przez 14 lat jako spawacz wie wszystko o swoim rzemiośle. O układaniu dobrej spoiny tak, aby była trwała, jednolita i estetyczna. Pierwszy spaw wykonał sam Bogusław Hara i za pomocą zaledwie kilku naciśnięć przycisków SmoothTool zaprogramował rewolucyjne oprogramowanie, które steruje ramieniem robota tak, aby naśladowało spawanie, jakie może wykonać tylko doświadczony spawacz.
To było dokładnie takie marzenie, jakie Erik Mønster miał kilka lat temu: opracować narzędzie spawalnicze, które pozwoli wykwalifikowanemu spawaczowi wytrenować robota. Wiedza profesjonalisty wykonującego kilka czynności w celu wyszkolenia robota tak, aby powtarzał doskonałe spawanie w kółko.
Ta podstawowa idea doprowadziła go do założenia Smooth Robotics zaledwie cztery lata temu, a dziś należącego do absolutnej światowej elity w dziedzinie narzędzi do spawania robotów. W tym czasie Erik Mønster dostrzegł trend w sile roboczej, który stawał się coraz bardziej widoczny na całym świecie – i od razu wiedział, że rozwiązanie tego problemu będzie wymagało innowacyjnej wizji.
Bliższe przyjrzenie się procesowi i kluczowym szczegółom dla pomyślnego przejścia od procesów ręcznych do automatyzacji z robotami współpracującymi

Pod wieloma względami interakcja między spawarką a robotem jest najlepszym obrazem cobot. Ponieważ jest to podstawowa idea stojąca za Smooth Tool, jak nazywa się narzędzie spawalnicze z Smooth Robotics: że człowiek i maszyna pracują razem, że ramię robota z Universal Robots jest robotem współpracującym.
Intuicyjny sposób myślenia był również kluczowy dla Ahmada Gheita, głównego programisty w Smooth Robotics: „Po prostu usunęliśmy złożoność robota i pozwoliliśmy spawaczowi z jego umiejętnościami zaprogramować robota swoimi działaniami. Spawacz musi być dobry w swoim rzemiośle. Wtedy nasz program pomaga sprawić, by cobot był tak dobry jak on” - mówi.
Ogromną zaletą rozwiązania jest to, że spawarka może korzystać z preferowanego urządzenia spawalniczego i po prostu zamontować je na cobot, ponieważ program SmoothTool jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi źródłami zasilania. W ten sposób wszyscy wykwalifikowani spawacze mogą korzystać ze swoich ulubionych rozwiązań spawalniczych, zapewniając jeszcze większą motywację do korzystania z cobot.

W Alusteel dokładnie tak się dzieje. W rodzinnej firmie produkcyjnej zatrudniającej nieco ponad 50 pracowników założycielka Mads Milling entuzjastycznie podchodzi do rozwiązania, które uwalnia wiele zasobów – i ma sens finansowy.
„To jak mieć trzech mężczyzn w pracy, gdy obok cobot stoi spawacz. Są to w rzeczywistości koledzy, a spawaczowi naprawdę łatwo jest wprawić robota w ruch, a następnie wykonać własną czynność na boku. Dla nas o wiele bardziej atrakcyjne jest zdobycie większej ilości cobots w porównaniu do dużych spawarek przemysłowych. Wymagają więcej wstępnych prac i są droższe w obsłudze. Małe i wszechstronne cobots mają sens i pozwalają nam przyjmować więcej zamówień w czasie, gdy znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej może być trudne” - mówi Mads Milling.

Niedawno zadanie spawalnicze wykonane przez cobot zostało wykonane w nieco ponad połowie czasu, jaki spawacz wykorzystał do wykonania partii 30 sztuk.
Dla Smooth Robotics jest to przykład, który po prostu podkreśla samą istotę narzędzia – a ścisła współpraca z użytkownikami końcowymi jest niezbędna do dalszego rozwoju SmoothTool, rdzenia Smooth Robotics. Zbudowany wyłącznie na cobots firmy Universal Robots, nie z powodu przypadku, ale całkowicie świadomego wyboru z fundacji firmy.
„Od razu wiedzieliśmy, że musi być oparty na produktach Universal Robots. To właśnie miało sens. Istnieje wiele możliwości opracowania produktów dla swoich cobots” - mówi Erik Mønster.

Współpraca z UR została szybko nawiązana i w 2021 roku Smooth Robotics stał się partnerem UR+. Partnerstwo oparte zasadniczo na założeniu, że Universal Robots jest dobry w konstruowaniu robotów, podczas gdy partnerzy są dobrzy w tworzeniu dopasowanych aplikacji – i że razem zapewnia różnorodność i funkcjonalność, której nikt nie zarządzał samodzielnie.
Otwarty dialog z Universal Robots jest również jedną z rzeczy, które Erik Mønster docenia najbardziej, ponieważ korzyści są tak korzystne dla obu stron.
„Jesteśmy stale na bieżąco z nowymi inicjatywami pochodzącymi od Universal Robots, więc nasze produkty natychmiast współpracują z nowymi modelami. I odwrotnie, możemy zapewnić unikalny wgląd w doświadczenia użytkowników końcowych. Wiemy, czego szukają klienci i dzielimy się tą wiedzą z Universal Robots” - mówi Erik Mønster.
Erik MønsterNiedobór spawaczy staje się coraz bardziej widoczny. Widzimy to na całym świecie. Wiedziałem, że automatyzacja ma wiele zalet, więc chciałem opracować łatwe w użyciu rozwiązanie w oparciu o własną wiedzę spawaczy
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...