RONET SP. Skonfigurował w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną opartą na robocie UR. System łączy kompletowanie i umieszczanie zadań z kontrolą jakości, zapewniając kompletne, kompleksowe rozwiązanie, które nie wymaga interakcji człowieka.
Przy ponad 1000 różnych rodzajach sprężyn produkowanych każdego roku, Ronet szukał sposobu na uproszczenie procesu produkcyjnego przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej jakości produktu. Wysoki standard jakości był niezbędny, ponieważ około 15 procent produkcji jest eksportowane. Zwroty z tego produktu nie tylko zaszkodziłyby marce, ale byłyby kosztowne i czasochłonne. Robot musiał również być w stanie pracować w ciasnych pomieszczeniach z obecnymi pracownikami – najlepiej z niewielkimi osłonami bezpieczeństwa lub bez nich.


Bogumił Zach, CEODo naszej linii produkcyjnej wybraliśmy robota z Universal Robots ze względu na jego unikalne cechy – między innymi wszechstronność i fakt, że robot może pracować wraz z pracownikami bez specjalnych osłon bezpieczeństwa
Ronet zdecydował się na współpracę z Pol-Sver, polskim dystrybutorem UR, aby stworzyć w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną opartą na UR5. Robot UR5 ma ładowność 5 kg i zakres pracy 850 mm. Dzięki swojej mobilności i niewielkim gabarytom może być również stosowany na innych stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. Programowanie robota jest bardzo intuicyjne; ważne kryterium dla gotowego rozwiązania.
„Stawiamy na innowacyjną produkcję, aby zagwarantować najwyższą jakość naszych produktów i poprawić wydajność procesu produkcyjnego. Do naszej linii produkcyjnej wybraliśmy robota z Universal Robots ze względu na jego unikalne cechy – między innymi wszechstronność i fakt, że robot może pracować wraz z pracownikami bez specjalnych osłon bezpieczeństwa” - powiedział Bogumił Zach, CEO Ronet.
„Dla nas bardzo ważna była intuicyjna obsługa i łatwość programowania. Trajektorię ruchu robota można określić nie tylko za pomocą panelu sterowania, ale także ręcznie prowadząc robota do wymaganej pozycji”. Przyszłe plany Ronet wymagają jeszcze większej liczby robotów, w tym budowy w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego.

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...