W firmie, w której 0,001 grama stanowi różnicę między sukcesem a porażką, przydatna jest robotyka. Z pomocą Universal Robot, czeskiego producenta past pigmentowych, REPLAC-BM, miesza i testuje nowe próbki nie tylko po niższych kosztach, ale także z dużo większą dokładnością.
Dla czeskiego producenta past pigmentowych, REPLAC-BM, dokładność i powtarzalność są najważniejsze. Aby umożliwić nabywcom dokładne wymieszanie farby zgodnie z ich kolorystyką, formuły mieszania muszą być precyzyjne do miligramów. Do tej pory proces produkcji past pigmentowych był obarczony błędem ludzkim, a większość pomiarów i mieszania wykonywali technicy. Teraz, wraz z wprowadzeniem robotyki, firma dąży do udoskonalenia procesu.
„Naszym celem nie było zastąpienie ludzkich techników, ale przeniesienie całego procesu opracowywania mieszanek na znacznie wyższy poziom” - mówi Roman Berný, właściciel i dyrektor REPLAC-BM.
Roman Berný, Owner and DirectorNaszym celem nie było zastąpienie ludzkich techników, ale przeniesienie całego procesu opracowywania receptur mieszania na znacznie wyższy poziom

Aby osiągnąć ten następny poziom w precyzyjnej produkcji farb, REPLAC-BM nabył mikrodozownik, spektrofometr i robota UR5 do obsługi obu. Wyposażone w spersonalizowane urządzenia chwytające, ramię robota obsługuje delikatne zadania, takie jak przenoszenie kubków z mikrodozownika do maszyny mieszającej, nakładanie pokrywek, wkładanie kart kolorów do czytnika kodów kreskowych i pomiar gotowego odcienia za pomocą spektrofometru. Robot zarządza wszystkimi etapami procesu - z wyjątkiem tych, w których wrażliwość ludzkiej ręki jest nieoceniona - całkowicie samodzielnie i 10 razy szybciej niż przeciętny technik.

Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa UR5 umożliwia technikom pracę tuż obok niego w ograniczonej przestrzeni. Pozwoliło to REPLAC-BM kontynuować działalność bez konieczności inwestowania w większe obiekty. Roman Berný nie określa ilościowo korzyści płynących z UR5 w oszczędnościach finansowych, ale w jakości produktu końcowego. A jakość nigdy nie była lepsza z kolorową dokładnością w każdej pojedynczej dostawie.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...