--

Rozwiązanie UR cobot utrzymuje szwajcarskiego specjalistę od formowania na glebie domowej

Profatec AG

W skrócie

Profatec AG zwróciło się do Universal Robots, gdy wyzwania związane z rozszerzeniem działalności zderzyły się z potencjalną potrzebą przeniesienia produkcji w kierunku tańszego rynku azjatyckiego. Jednak połączenie zrobotyzowanych rozwiązań ARM zapewniło firmie możliwość utrzymania swojej bazy w Szwajcarii w opłacalny sposób. Założona w Malans w Szwajcarii w 2003 roku firma Profatec AG od ponad dekady dostarcza specjalistyczne, formowane rozwiązania z tworzyw sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu, od motoryzacji po farmaceutyki.

Transformacja biznesowa

Gdy nadszedł czas na powiększenie wielkości i możliwości biznesu, firma stanęła przed trudną decyzją. W 2007 roku firma włączy do swojej oferty formowanie wtryskowe, zwiększając swoje ambicje i rentowność.

Zazwyczaj potrzeba większej powierzchni i personelu do produkcji spowodowałaby, że firmy takie jak Profatec zwróciłyby się na rynek azjatycki po tanie rozwiązanie, ale zamiast tego ta klasyczna szwajcarska firma zwróciła się do Universal Robots o zautomatyzowaną odpowiedź, która pozwoliłaby jej utrzymać swój rodzimy biznes kwitnący we własnym kraju.

Profatec AG

Branża Plastic and Polymers
Kraj Europe
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR5, UR10

Bez naszych robotów nie mielibyśmy szans przeciwko niższym cenom z Chin, dlatego tym bardziej cieszymy się, że nam się udało i udało nam się pójść w drugą stronę, zabezpieczając miejsca pracy w Malanach i uwalniając personel od bardziej monotonnych zadań

Chris Battaglia, CEO
Sprostanie poważnym wyzwaniom

Sprostanie poważnym wyzwaniom

Universal Robots musiałby stawić czoła dwóm głównym wyzwaniom dla Profatec. Z jednej strony, wszelkie maszyny musiałyby być szybko przystosowywane do wtryskiwania nowych części z tworzyw sztucznych. Z drugiej strony, najbardziej zróżnicowane procesy musiałyby być wystarczająco elastyczne, aby poradzić sobie z nawet małymi rozmiarami partii szybko i ekonomicznie.

Elastyczny i polecany

Elastyczny i polecany

Robot UR5, zgodnie z zaleceniami specjalisty automatyka i szwajcarskich przedstawicieli Universal Robots Bachmann Engineering AG, został wdrożony do wstępnej fazy testowej i okazał się wielkim sukcesem. W przeciwieństwie do robotów liniowych, UR5 był w stanie elastycznie pracować na pięciu różnych wtryskarkach, wszystkie łatwe do zaprogramowania przez personel bez konieczności zatrzymywania produkcji.

Zwiększona rentowność i produkcja

Zwiększona rentowność i produkcja

Dzięki UR5, który pozwala na znacznie szybszą realizację zamówień, Profatec zainwestował w dodatkowe dwa UR10 od Universal Robots, aby rozszerzyć produkcję, obniżyć koszty i jeszcze bardziej zwiększyć rentowność. Dwa większe roboty mają większy promień roboczy (1300 mm zamiast 850 mm) i większą nośność (10 kg zamiast 5 kg) niż UR5, jednak każdy robot jest w stanie pracować na każdej maszynie – zwiększając elastyczność procesu Profatec jeszcze bardziej.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Uwolnienie personelu do mniej powtarzalnych zadań
  • Tworzenie bardziej spójnego, niezawodnego procesu
  • Redukcja kosztów

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja
  • Elastyczne wdrażanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Cięcie montażowe