Przejdź do treści głównej
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/cc6610aff1/case-story-oticon-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/85f29a6e01/case-story-oticon-full.png

Nowy robot precyzyjnie obsługuje małe elementy aparatu słuchowego

Oticon

W skrócie

Producent aparatów słuchowych Oticon korzystał z technologii robotów od 10 lat, ale wraz z malejącymi komponentami istniejące roboty dwu- i trzyosiowe nie były już odpowiednie. Jeśli na przykład mała część utknęła w formie, ramię robota nie mogło wykonać wymaganych ruchów bocznych i pionowych na tyle, aby je przechylić. Zastąpienie istniejących robotów dwu- i trzyosiowych sześcioosiowym UR5 pozwoliło im zautomatyzować małe serie produkcyjne z wieloma zmiennymi. Co równie ważne, zręczne ramię robota z dużą precyzją obsługuje części o wielkości zaledwie jednego milimetra.

Ponadto szybki postęp w inżynierii medycznej spowodował ciągłe zmiany w procesach produkcyjnych, a szersza gama modeli aparatów słuchowych oznaczała, że potrzebna była nowa technologia.

„Części nowoczesnych aparatów słuchowych są coraz mniejsze i często mają tylko milimetrowy rozmiar. Szukaliśmy rozwiązania, które może odsysać małe części z formy. Nie było to możliwe ręcznie. Potrzebowaliśmy bardziej elastycznego rozwiązania, które byłoby również opłacalne ekonomicznie dla mniejszych serii produkcyjnych”, mówi Arne Oddershede, lider grupy działu konserwacji w Oticon.

Oticon

Branża Plastic and Polymers,Medical and Cosmetics
Kraj Europe
Liczba pracowników 1000+
Użyte coboty UR5

Ponieważ podczas opracowywania nowych produktów produkujemy różne wielkości partii i komponenty, musi istnieć możliwość łatwego przeprogramowania robota. W przypadku tradycyjnego robota dotyczy to komputera i wymaga specjalnie przeszkolonego personelu. Ale dzięki UR5 każdy członek personelu technicznego może dosłownie chwycić robota i pokazać mu sekwencję ruchu za pomocą punktów orientacyjnych

Arne Oddershede, Group leader of the maintenance unit

Jak oni to zrobili

Oticon przekonała intuicyjna instrukcja obsługi i precyzja robotów UR5. Mocno przymocowane do wtryskarki ramię robota może ustawić się nad formą i jednocześnie zasysać do czterech elementów z tworzywa sztucznego za pomocą specjalnie zaprojektowanego systemu próżniowego. Bez uszkadzania elementów wrażliwych. Po usunięciu części robot odsuwa się, a maszyna formująca przygotowuje się do nowej operacji. Wszystkie składniki z tej samej partii są następnie zbierane w oddzielnych probówkach, aby zapewnić ich prawidłowe prześledzenie.

Dzięki sześciu osiom UR5 jest bardzo zwrotny i może obracać lub przechylać części, aby szybko je wyjąć z formy. Robot pracuje w cyklach cztero- do siedmiosekundowych w zależności od wielkości serii produkcyjnej i podzespołu. Elastyczne wdrożenie było kolejnym kluczowym czynnikiem napędzającym Oticon.

Robot współpracujący UR5, Oticon, DaniaRobot współpracujący UR5, Oticon, Dania

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Producent aparatów słuchowych Oticon potrzebował bardziej elastycznego robota do obsługi malutkich elementów aparatów słuchowych podczas produkcji.
  • Okres zwrotu: 60 dni.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja
  • Elastyczne wdrażanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Chwyć i umieść
  • wtrysk
  • CNC

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej