Automatyzacja w Ornua
Irlandzka spółdzielnia mleczarska Ornua wdrożyła cobot UR20 do paletyzacji, obsługując różne produkty o wadze do 12 kg (26,5 funta). Zwiększony ładunek i większy zasięg nowego, większego cobot UR20 umożliwił firmie zautomatyzowanie zadania, które stwarzało realne ryzyko powtarzających się obrażeń pracowników. Ornua wybrała rozwiązanie paletyzacji zasilane UR20 z Robotiq, PE20, ze względu na łatwość użytkowania i zdolność do bezproblemowego działania wraz z pracownikami przy jednoczesnej obsłudze różnych produktów mleczarskich.
Jedną z najbardziej pracochłonnych operacji Ornua była paletyzacja na koniec linii. To podstawowe, ale wymagające fizycznie zadanie obejmowało obsługę różnych produktów mlecznych, od sześciu do 12 kg (13,2 do 26,5 funta) opakowań i masywnych 10 kg (22 funty) bloków sera.
Ręczny załadunek i rozładunek tych produktów stwarzał realne ryzyko powtarzających się urazów spowodowanych przeciążeniami dla ich dedykowanych pracowników. Praca wymagała ciągłego zginania, sięgania i podnoszenia – wyczerpującego i nieergonomicznego procesu, który z czasem może powodować problemy zdrowotne. Stało się jasne, że automatyzacja może nie tylko złagodzić obciążenie ich pracowników, ale także umożliwić im przejście na role o większej wartości dodanej.
Bliższe przyjrzenie się procesowi i kluczowym szczegółom dla pomyślnego przejścia od procesów ręcznych do automatyzacji z robotami współpracującymi

Ornua postanowiła znaleźć rozwiązanie, które skutecznie poradzi sobie z wyzwaniem, jakim jest paletyzacja ich różnorodnych produktów mleczarskich. Ich poszukiwania doprowadziły ich początkowo do kilku dostawców oferujących systemy robotyczne, ale systemy te całkowicie odizolowałyby element ludzki od procesu, który nie był odpowiedni dla ich potrzeb. Biorąc pod uwagę charakter produktów mleczarskich i potrzebę elastyczności w ich działalności, wymagały one rozwiązania, które pozwalało na interakcję międzyludzką i nadzór.
Wtedy właśnie Ornua nawiązała kontakt z RARUK i Robotiq i została zapoznana z robotami współpracującymi z Universal Robots, które zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współpracować z pracownikami. Ornua widziała obietnicę w robocie Universal Robots UR20, potężnym cobot o ładowności 20 kilogramów (44,1 funta) i zasięgu 1750 mm (68,9 cala), dzięki czemu idealnie nadaje się do paletyzacji. Jak powiedział Jack Cotton: „Kiedy dowiedziałem się o UR20, byliśmy bardzo podekscytowani jego zdolnością do podnoszenia do 20 kg”.

Rozwiązanie, które Robotiq dostarczył dla Ornua – PE20 – zostało zbudowane w całości wokół UR20 cobot. Wykonuje proste zadanie pick and place, pobierając produkty mleczne lub produkty mleczne w pudełkach z przenośnika i umieszczając je na palecie we właściwym wzorze.
Dedykowane oprogramowanie Robotiq do paletyzacji aplikacji – Material Handling Copilot – pomaga w szybkiej i prostej konfiguracji. W przeciwieństwie do tradycyjnych robotów, które wymagają obszernego programowania, Robotiq oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs.
Étienne Samson, dyrektor ds. zastosowań robotyki w Robotiq, wyjaśnia: „Posiadanie rozwiązania takiego jak my oznacza konfigurację wizualną, więc nie musisz programować wierszy kodu. Po prostu otworzysz interfejs paletyzacji, wprowadzisz wymiar i wagę pudełka oraz wzór, a następnie po prostu naciśniesz przycisk Start, a robot zrobi wszystko automatycznie”.

Reakcja pracowników i kierownictwa Ornua była bardzo pozytywna. UR20 okazał się przyjaznym dla użytkownika, elastycznym i wydajnym rozwiązaniem. W rzeczywistości, rozmawiając z klientami o opiniach na temat UR cobots, Andrew Mason, kierownik ds. sprzedaży automatyki w RARUK, powiedział „opinie klientów korzystających z Universal Robots są takie, że są przyjazne dla użytkownika. Mamy wielu klientów, którzy są powtarzającymi się klientami; kupują wielokrotności”.
Chwilę po instalacji wybuchł mały aplauz, gdy UR20 skończył swoją pierwszą paletę. Było to odpowiednie święto dla spółdzielni zaangażowanej w innowacje, wydajność i dobre samopoczucie swoich pracowników. Z UR20 u boku, Ornua jest dobrze przygotowana do dalszego przewodzenia irlandzkiemu przemysłowi mleczarskiemu, jedna paleta po drugiej.
Dzięki udanemu wdrożeniu UR20 Ornua patrzy teraz w przyszłość, w której automatyzacja odgrywa jeszcze większą rolę w ich działalności. Jak wyjaśnia Jack Cotton: „Mam nadzieję, że po zainstalowaniu tego cobot firma będzie znacznie bardziej otwarta na wprowadzenie większej automatyzacji”. Możliwości są ekscytujące, a potencjał automatyzacji rozszerzy się na inne obszary w przemyśle mleczarskim.
Étienne Samson, Robotics Applications Director at RobotiqPotrzeba automatyzacji w przemyśle jest oczywista i będzie tylko rosła. Przyszłość automatyzacji jest jasna.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...