Rozwój wymagał od Multi-Wing CZ znalezienia sposobu na zwiększenie produkcji w istniejącej konfiguracji przy ograniczonej przestrzeni. UR5, nie wymagający osłon bezpieczeństwa, rozwiązał problem, zwalniając dodatkowe 336 godzin wydajności rocznie. Dodatkowo koszt produkcji każdej jednostki spadł o 10-20% i przyniósł roczne oszczędności w wysokości prawie 7000 euro.
Mała firma Multi-Wing CZ produkuje wentylatory osiowe do zastosowań wentylacyjnych. Po przekształceniu się w globalną organizację, Multi-Wing CZ musiała zautomatyzować procesy produkcyjne, aby nadążyć za rosnącym popytem. Zamknięte miejsce pracy wymagało jednak rozwiązania, które nie wymagało bariery ochronnej.
„Od początku wiedzieliśmy, czego chcemy: małego, niedrogiego robota, który byłby wystarczająco szybki i wszechstronny – i który mógłby działać bez osłon bezpieczeństwa, aby zaoszczędzić miejsce pracy” - mówi David Hosek, Młodszy Menedżer ds. Rozwoju Produkcji w Multi-Wing CZ.
Multi-Wing CZ zdecydował się na robota UR5 do swojej zautomatyzowanej tokarki, która przetwarza odlewy aluminiowe w piasty. Ramię robota pobiera niedokończone odlewy z pojemnika do tokarki, usuwa je po obróbce, a następnie przekazuje do automatycznej przeciągarki, gdzie wycina się rowek. I to bez osłon zabezpieczających. Usunięcie bariery ochronnej pozwoliło Multi-Wing CZ zmienić układ zrobotyzowanego centrum i zyskać więcej miejsca w warsztacie maszynowym.
Instalacja UR5 sprawiła, że koszt produkcji każdego urządzenia jest o 10-20% tańszy i zwiększa wydajność o dodatkowe 336 godzin rocznie. Osiągnięto to dzięki 70% przyspieszeniu posuwu i 10-sekundowemu przyspieszeniu wymiany części maszyny.
David Hosek, Junior Manager for Production DevelopmentW porównaniu z robotami konkurencyjnych producentów nabycie UR5 zapewniło nam szybszy zwrot z inwestycji. Nie mieliśmy żadnych problemów z tym elastycznym, szybkim i niedrogim rozwiązaniem, które przyniosło nam liczne oszczędności i nowe możliwości. Nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z technologii Universal Robots


Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...