--

Coboty oszczędzają drukarni 150 godzin w cztery miesiące

Inprint A/S

W skrócie

Od 2016 r. ramię robota UR10 pomaga duńskiej firmie drukarskiej Inprint A/S w pobieraniu i umieszczaniu płyt drukarskich, skracając nieproduktywny czas oczekiwania, jednocześnie poprawiając środowisko pracy i zwalniając 2 godziny pracy dziennie. Ramię robota UR10 pomogło Inprint A/S, pobrać i umieścić płyty drukowe oraz zwolnić 2 godziny pracy dziennie.

Transformacja biznesowa

InPrint to średniej wielkości firma poligraficzna zatrudniająca 15 pracowników, a jako dostawca materiałów drukowanych „pod klucz” firma poligraficzna w centralnej Jutlandii w Danii realizuje szeroki zakres zadań poligraficznych. Produkcja często wiąże się z ciężkim podnoszeniem i przestojami operatora podczas drukowania. Ale od października 2016 r. ramię robota UR10 znacznie to zmniejszyło.

Za produkcję wielkoformatową w InPrint odpowiada Søren H. Nielsen. Zastanawiał się dokładnie, gdzie w produkcji najkorzystniej byłoby wprowadzić cobots.

„Pracując nad dużymi zadaniami dla firmy „Joe & The Juice”, dla której drukujemy motywy wielkoformatowe, zdałem sobie sprawę, że sensowne byłoby posiadanie robota współpracującego; wydrukowanie płyty zajmuje cztery minuty, a podczas tych czterech minut nasi operatorzy druku muszą poczekać, aż maszyna wyda„ sygnał dźwiękowy”. Następnie operator wymienia płytę na nową i ponownie czeka. Zauważyłem, że w większości operator po prostu czekał.

Inprint A/S

Branża Electronics and Technology
Kraj Europe
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR10

Dzięki robotowi UR10 jesteśmy teraz konkurencyjni w obszarach, które wcześniej wykraczały poza nasze możliwości. Po prostu dlatego, że robot może teraz wykonywać powtarzalną pracę jednego pracownika, który teraz zajmuje się innymi zadaniami.

Søren H. Nielsen, Responsible for large-format production

Rozwiązanie

„Od grudnia wyprodukowaliśmy 4500 płyt na jednej z maszyn, gdzie robot obsługuje płyty ze średnią prędkością dwóch minut, uwalniając całkowitą wydajność 150 godzin pracy, oszczędzając około 45 000 DKK ze względu na sam czas zwolnienia” - mówi Nielsen.

W październiku 2016 r. Søren skontaktował się z BILA, duńskim dystrybutorem robotów UR, pytając o cenę największego ramienia robota UR, ponieważ zadanie wymagało pewnego zasięgu. Następnego dnia zamówił – i w ciągu trzech dni UR10 został dostarczony, zaprogramowany i zintegrowany z istniejącym sprzętem. Programowanie i interfejs opisuje jako logiczne i intuicyjne.

Dzięki zasięgowi do 130 cm UR10 jest największym robotem oferowanym przez Universal Robots. Automatyzuje procesy i ręczne zadania, gdzie precyzja ma kluczowe znaczenie. Korzystając ze zintegrowanego trybu siły, ramię robota może chwycić płyty i przenieść je do urządzenia w drukarce, tak aby były dokładnie na swoim miejscu.

UR10 collaborative robot, InPrint A/S,Dania
UR10 collaborative robot, InPrint A/S,Dania

Impr

„Stanie przy maszynie i czekanie na sygnał dźwiękowy może doprowadzić Cię do szaleństwa.
Osoba, która kiedyś czekała na maszynę, teraz zajmuje się innymi ważnymi zadaniami”.

Sceptycyzm pracowników szybko zmienił się w entuzjazm, gdy doświadczyli ramienia robota w akcji. UR10 skrócił czas oczekiwania i zwiększył wydajność produkcji. Według Sørena H. Nielsena doprowadziło to również do mniejszej liczby godzin nadliczbowych. Podsumowując, środowisko pracy znacznie się poprawiło dzięki robotowi firmy Universal Robots:

Lepsze środowisko pracy i bardziej wydajna produkcja to nie jedyna zaleta, jaką ma do zaoferowania UR10. Søren H. Nielsen mówi również, że dzięki pomocy robota drukarnia może teraz zająć się zadaniami, za które wcześniej nie mogła zapłacić – przede wszystkim zadaniami cyfrowymi z bardzo dużymi nakładami.

„Dzięki robotowi UR10 jesteśmy teraz konkurencyjni w obszarach, które wcześniej wykraczały poza nasze możliwości. Po prostu dlatego, że robot może teraz wykonywać powtarzalną pracę jednego pracownika, który teraz zajmuje się innymi zadaniami”.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Uwolnienie 2 godzin zdolności do pracy dziennie.
  • Poprawa środowiska pracy i konkurencyjności firmy

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Krótki okres zwrotu

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Obsługa maszyny
  • Chwyć i umieść