Dwa roboty UR5 optymalizują teraz obsługę i sortowanie próbek krwi do analizy w kopenhaskim szpitalu uniwersyteckim w Gentofte. Rozwiązanie to umożliwia laboratorium utrzymanie celu dostarczenia ponad 90% wyników w ciągu 1 godziny pomimo 20% wzrostu liczby próbek dostarczanych do analizy.
Kopenhaski Szpital Uniwersytecki w Gentofte w Danii chciał zbadać, w jaki sposób roboty współpracujące mogą być opłacalnym rozwiązaniem automatyzującym ręczne sortowanie próbek krwi dla czterech różnych ścieżek do dalszej analizy. Aplikacja robota musiała zostać umieszczona w ograniczonej przestrzeni w laboratorium, gdzie większe, zautomatyzowane ładowarki masowe nie były opcją. Laboratorium szpitalne chciało, aby technicy mogli wchodzić w interakcje z robotem i łatwo interweniować, jeśli proces obsługi wymagał interwencji człowieka. W obliczu 20% wzrostu ilości próbek krwi dostarczanych do laboratorium, kierownictwo starało się również utrzymać cel laboratorium polegający na poddaniu 90% wszystkich próbek krwi analizie w ciągu godziny bez konieczności dodawania dodatkowego personelu.
Wspólne ramiona robotów Universal Robots mogą działać nieogrodzone tuż obok ludzi - radykalne odejście od tradycyjnych robotów przemysłowych, które pozostają przykręcone w bezpiecznych obudowach.
Ich interaktywna konstrukcja ułatwia przygotowanie ich do nowego zadania, a wbudowany system bezpieczeństwa umożliwia automatyczne zatrzymanie działania ramienia robota UR w przypadku napotkania przedmiotów lub osób na jego trasie. Te cechy były kluczowe dla laboratorium w Kopenhadze:
„Wszystkie próbki krwi docierają na przenośnik w rogu laboratorium, gdzie nie ma miejsca na postawienie ogrodzenia bezpieczeństwa. Potrzebowaliśmy z natury bezpiecznego, łatwego w użyciu rozwiązania, które reagowałoby na programowanie kierowane przez wizję, szybko pobierało, sortowało i ładowało próbki do modułu wejściowego w celu analizy. Universal Robots spełnił te kryteria” - mówi główny lekarz w szpitalu uniwersyteckim w Kopenhadze, Steen Stender, który obecnie wdrożył dwa roboty UR5.
Pierwszy robot UR pobiera próbkę i umieszcza ją w skanerze kodów kreskowych. Kamera wizyjna fotografuje kolor nakrętki, a robot jest prowadzony w celu umieszczenia próbki na jednym z czterech różnych stojaków w zależności od koloru. Drugi robot pobiera próbki z regału i umieszcza je w podajniku maszyny w celu odwirowania i analizy. Roboty obsługują około 3000 próbek dziennie, 7-8 rurek na minutę.
Steen Stender, Chief PhysicianNasi pracownicy entuzjastycznie przyjęli te roboty. Wiedzą, że każda próbka krwi w laboratorium, która nie została przeanalizowana, to czekanie pacjenta. Dostarczenie prawie wszystkich wyników próbek krwi w ciągu godziny oznacza, że nasi pacjenci ambulatoryjni zapisują podróż do szpitala, ponieważ ich lekarz otrzymuje teraz wyniki podczas tej samej konsultacji. Wyniki dla próbek pobranych rano od pacjentów szpitalnych są gotowe przed porannymi obchodami u lekarza. Wszystkie próbki są traktowane jako próbki awaryjne.

Roboty umożliwiły laboratorium utrzymanie czasu reakcji bez dodatkowego personelu pomimo 20% wzrostu liczby próbek krwi wymagających analizy. Ponad 90% wyników jest gotowych w mniej niż godzinę po przybyciu do laboratorium.
„Nasi pracownicy entuzjastycznie przyjęli te roboty. Wiedzą, że każda próbka krwi w laboratorium, która nie została przeanalizowana, to czekanie pacjenta. Dostarczenie prawie wszystkich wyników próbek krwi w ciągu godziny oznacza, że nasi pacjenci ambulatoryjni zapisują podróż do szpitala, ponieważ ich lekarz otrzymuje teraz wyniki podczas tej samej konsultacji. Wyniki dla próbek pobranych rano od pacjentów szpitalnych są gotowe przed porannymi obchodami u lekarza. Wszystkie próbki są traktowane jako próbki awaryjne” - podsumowuje Stender.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...